(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄/消毒用カゴ SUS304製

洗浄/消毒用カゴ SUS304製

通常価格(税別)
5,041円 ~ 11,407円
税込価格
5,545円 ~ 12,548円

小物の洗浄/消毒に。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
寸法
有効内形
TGKコード
仕様
規格
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
-
224×68×60Hmm
0419322703
規格:C
C
1個

1個

5,041( 5,545円 )

-

500×350×200Hmm
-
0419322711
目開き:40×40
A-特大 両手付き
1個

1個

11,407( 12,548円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小物の洗浄/消毒に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗浄/消毒用カゴ SUS304製

洗浄/消毒用カゴ SUS304製

    かご(ステンレス製) EA992CEシリーズ

    かご(ステンレス製) EA992CEシリーズ

      部品洗浄かご(ステンレス製)

      部品洗浄かご(ステンレス製)

        ステン角超深アミバット

        ステン角超深アミバット

          手提げバスケット P-3

          手提げバスケット P-3

            積み重ねアミバット

            積み重ねアミバット

              メーカー 東京硝子器械 エスコ エスコ アズワン アズワン 東京硝子器械
              通常価格 5,041円 7,300円 6,489円 2,100円 1,845円 13,587円
              通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目  
              商品タイプ カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット アミバット カゴ・バスケット アミバット
              材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ポリエチレン ステンレス
              材質詳細 SUS304 - - - - SUS304
              内容量 1個 - - - - 1個

              洗浄/消毒用カゴ SUS304製のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました