(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動・卓上型・脱気シーラー V-301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動・卓上型・脱気シーラー V-301

通常価格(税別)
160,464円 ~ 189,828円
税込価格
176,510円 ~ 208,811円

脱気シールを手軽に卓上で作成可能なシーラー。【特長】・各種食品の鮮度保持、部品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • シール長さ(mm):
    300
  • 外形寸法(mm):
    400×420×228H
  • 特長:
    到達真空度(0torrを-101.3Kpaとしています):-58.6Kpa、脱気速度(機会に組み込んでいない状態で計測した数値です):10L/min、テーブル寸法:315×180mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外観

0393-54-53-41

0393-54-53-41

0393-54-53-42

0393-54-53-42

この商品の特長

0393-54-53-41

  • 各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に適している。真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適。
  • ガスバリヤ性の高い包材を使って脱酸素材を併用すると、無酸素状態となり保存効果がさらに倍増。
  • 厚さ合計0.3mmまでの包材シールができる片側加熱タイプ。

電源圧力・消費電力 : 100V 1,050 / 560W
到達真空度(0torrを-101.3Kpaとしている) : -58.6Kpa
脱気速度(機械に組み込んでいない状態で計測した数値) : 10L / min
テーブル寸法 : 315×180mm
外形寸法 : 400×420×228Hmm
重量 : 12.3kg
シール寸法 : 5または10×300mm

0393-54-53-42

  • 基本的な機能はV-301と同じで、厚さ合計0.4mmまでの厚手手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプ。
  • ICパーツやその他工業用品などの包装に使用するガスバリヤ性包材、静電気シールドフィルム、帯電防止フィルムの包材に対応。

電源圧力・消費電力 : 100V 1,050W
到達真空度(0torrを-101.3Kpaとしている) : -58.6Kpa
脱気速度(機会に組み込んでいない状態で計測した数値) : 10L / min
テーブル寸法 : 315×180mm
外形寸法 : 400×420×228Hmm
重量 : 13kg
シール寸法 : 10×300mm

簡単な操作

  • ノズル出/入ボタンを押し脱気ノズルを前進させ、袋内にノズルが入るよう袋をセットし、テーブルを一段押し下げる。
  • 脱気開始ボタンを押すと脱気が開始。終了するとノズルが後退します。もう一段テーブルを押し下げると、シールが行われ、加熱終了時にピッと言う合図音が鳴る。
  • 脱気方法は脱気時間を設定する方法、または目視判断する方法を選択できる。
商品情報を表示

型番リスト

型番
シール幅(mm)
詳細タイプ
メーカー品番
TGKコード
重量
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
シール幅:5または10
V-301
0393545341
12.3kg
100V 1050/560W

1個

160,464( 176,510円 )

11日目

10
-
V-301-10WK
0393545342
13kg
100V 1050W

1個

189,828( 208,811円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

脱気シールを手軽に卓上で作成可能なシーラー。
【特長】
・各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に適しています。
・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合など最適です。
・ガスバリヤ性の高い包材を使って脱酸素材を併用すると、無酸素状態となり保存効果がさらに倍増します。
・厚さ合計0.3mmまでの包材シールができる片側加熱タイプです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動・卓上型・脱気シーラー V-301

手動・卓上型・脱気シーラー V-301

    卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式

    卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式

      脱気シーラー V-301品番:04821D

      脱気シーラー V-301品番:04821D

        卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式

        卓上シーラー(溶着専用タイプ) 下側加熱式

          ショップシーラー FS-215

          ショップシーラー FS-215

            真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー

            真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー

              電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300

              電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300

                ショップシーラー (溶着専用タイプ)

                ショップシーラー (溶着専用タイプ)

                  SURE 真空包装機脱気式

                  SURE 真空包装機脱気式

                    Zシーラー 上片側加熱

                    Zシーラー 上片側加熱

                      真空パック器 HIPPO AS-V-320

                      真空パック器 HIPPO AS-V-320

                        シール強度測定器 PTT-100096000C

                        シール強度測定器 PTT-100096000C

                          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

                          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

                            メーカー 東京硝子器械 富士インパルス コクゴ 朝日産業 三商 朝日産業 富士インパルス 富士インパルス 石崎電機製作所 東京硝子器械 三商 コクゴ 富士インパルス
                            通常価格 160,464円 184,000円 184,000円 41,870円 44,600円 33,041円 159,571円 43,356円 77,318円 54,913円 150,000円 496,400円 207,006円
                            通常出荷日 6日目~   4日目   7日目   1日目   19日目   1日目   4日目   1日目   2日目   6日目   19日目   10日目   5日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー 卓上シーラー - - - 卓上シーラー 卓上シーラー 卓上シーラー - 卓上シーラー - - -
                            シール長さ(mm) 300 300 - - - 270 300 - - - - - 300
                            外形寸法(mm) 400×420×228H - - - - - - - - - - - -
                            特長 到達真空度(0torrを-101.3Kpaとしています):-58.6Kpa、脱気速度(機会に組み込んでいない状態で計測した数値です):10L/min、テーブル寸法:315×180mm - - - - - - - - - - - -

                            手動・卓上型・脱気シーラー V-301のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました