(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上シーラー FSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0393-54-53-16
卓上シーラー FSシリーズ タクジョウシーラー FSシリーズ

通常単価(税別)
48,453円
税込単価
53,298円

【特長】・軽くテーブルを押えるだけで強力なシールができます。・ヒーター線を取換...

詳細情報を確認する

  • 特長:
    補修部品セット内容:ヒーター線、ふっ素樹脂ガラステープ、サーコンシート、シリコンゴム

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0393-54-53-16 解除

Loading...

外観

卓上シーラー

卓上シーラー

この商品の特長

0393-54-53-15

軽くテーブルを押えるだけで強力なシールができる。
ヒーター線を取換えることで、2mm幅と5mm幅のシールができる(製品には両方のヒーター線が梱包されている)。
外形寸法 : 286×376×198Hmm
重量 : 5.2kg
電源 : 100V 400 / 250W

0393-54-53-16

軽くテーブルを押えるだけで強力なシールができる。
ヒーター線を取換えることで、2mm幅と5mm幅のシールができる(製品には両方のヒーター線が梱包されている)。
外形寸法 : 363×376×198Hmm
重量 : 5.8kg
電源 : 100V 500 / 3250W

0393-54-53-15 ・0393-54-53-16・0393-54-53-31・0393-54-53-32・0393-54-53-33・0393-54-53-34

補修部品セット内容 : ヒーター線、ふっ素樹脂ガラステープ、サーコンシート、シリコンゴム

商品情報を表示

0393-54-53-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
消費電力(W)
詳細タイプ
外形寸法(mm)
メーカー品番
TGKコード
重量
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0393-54-53-16

卓上シーラー
2.5
300
500/340
シール幅:2・5兼用
363×376×198H
FS-315
0393545316
5.8kg
100

1個

48,453( 53,298円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くテーブルを押えるだけで強力なシールができます。
・ヒーター線を取換えることで、2mm幅と5mm幅のシールができます(製品には両方のヒーター線が梱包されています)。
・加熱・冷却時をランプの色表示でお知らせ。加熱中はランプが赤色に点灯し、冷却中は青色に点灯してシールを美しく仕上げるために重要な"冷却時間"を目視で確認できます。
・冷却が終了すると青色表示が消灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。
・簡単な作業で交換出来る消耗部品のセット。
【用途】
・FS-315・5mm用消耗部品。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

卓上シーラー FSシリーズの型番0393-54-53-16のページです。
型番0393-54-53-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上シーラー FSシリーズ

卓上シーラー FSシリーズ

    ショップシーラー FS-315

    ショップシーラー FS-315

      クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

      クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

        オートシーラー シール幅5・10mm

        オートシーラー シール幅5・10mm

          AZシーラー AZ-300W

          AZシーラー AZ-300W

            AZシーラー シール幅 5・8mm

            AZシーラー シール幅 5・8mm

              卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

              卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                AZシーラー AZ-200W

                AZシーラー AZ-200W

                  シール強度測定器 PTT-100096000C

                  シール強度測定器 PTT-100096000C

                    ヒートシーラー HS-300

                    ヒートシーラー HS-300

                      ショップシーラー (溶着専用タイプ)

                      ショップシーラー (溶着専用タイプ)

                        足踏み式シーラー

                        足踏み式シーラー

                          卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

                          卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

                            メーカー 東京硝子器械 三商 アズワン 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 富士インパルス 三商 コクゴ ケニス 富士インパルス アズワン 石崎電機製作所
                            通常価格 8,160円 50,400円 733円 203,402円 85,000円 46,000円 640,400円 77,000円 496,400円 17,460円 43,356円 3,800円 57,772円
                            通常出荷日 6日目   19日目   1日目   6日目   12日目   6日目   39日目   19日目   10日目   7日目   1日目   1日目~   4日目  
                            特長 補修部品セット内容:ヒーター線、ふっ素樹脂ガラステープ、サーコンシート、シリコンゴム - - - - - - - - - - - -

                            卓上シーラー FSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0393-54-53-15
                            0393-54-53-31
                            0393-54-53-32
                            0393-54-53-33
                            0393-54-53-34
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ シール幅
                            (mm)
                            シール長さ
                            (mm)
                            消費電力
                            (W)
                            詳細タイプ 外形寸法
                            (mm)
                            メーカー品番 TGKコード 重量 電源
                            (V)

                            43,777円

                            ( 48,155円 )
                            1個 -

                            6日目

                            卓上シーラー2.5200400/250シール幅:2・5兼用286×376×198HFS-21503935453155.2kg100

                            8,160円

                            ( 8,976円 )
                            1個 -

                            6日目

                            シーラー用オプション------0393545331--

                            8,358円

                            ( 9,194円 )
                            1個 -

                            6日目

                            シーラー用オプション------0393545332--

                            9,322円

                            ( 10,254円 )
                            1個 -

                            6日目

                            シーラー用オプション------0393545333--

                            9,520円

                            ( 10,472円 )
                            1個 -

                            6日目

                            シーラー用オプション------0393545334--

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました