(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
クリップシーラー 本体/交換用テープ・ヒーター 0393-54-52-01・03・04

クリップシーラー 本体/交換用テープ・ヒーター 0393-54-52-01・03・04 (レビュー)

通常価格(税別)
1,912円 ~ 2,797円
税込価格
2,103円 ~ 3,077円
通常出荷日
6日目
クリップシーラーZ-1本体と交換用のテープ、ヒーターです。
【特長】
・予熱不要でほとんどの袋の密封が可能です(厚さ片側0.2mmまで)。
・液もの、幅広ものにもご使用でき、付属のマグネットで壁面収納も可能です。
【用途】
・袋等のシーリング用に。

クリップシーラー 本体/交換用テープ・ヒーター 0393-54-52-01・03・04のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    シーラー
    評価 5.0満足度:5.02020/02/23
    梱包用に使用してます。簡単にシールできるので大変便利です。
     

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップシーラー 本体/交換用テープ・ヒーター 0393-54-52-01・03・04

クリップシーラー 本体/交換用テープ・ヒーター 0393-54-52-01・03・04

    クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

    クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

      Zシーラー 上片側加熱 東京硝子器械

      Zシーラー 上片側加熱 東京硝子器械

        卓上シーラー用部品

        卓上シーラー用部品

          卓上シーラー(溶断専用タイプ)

          卓上シーラー(溶断専用タイプ)

            ポリシーラー シール幅 2mm(0393-54-53)

            ポリシーラー シール幅 2mm(0393-54-53)

              卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

              卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

                ホットシーラー HS-40(ヘラ型)

                ホットシーラー HS-40(ヘラ型)

                  シュリンクメイト用フィルム 841シリーズ

                  シュリンクメイト用フィルム 841シリーズ

                    ヒートシーラー HS-400

                    ヒートシーラー HS-400

                      卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

                      卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

                        卓上シーラー FSシリーズ

                        卓上シーラー FSシリーズ

                          卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                          卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン 石崎電機製作所 東京硝子器械 白光 ケニス アズワン ケニス 白光 東京硝子器械 富士インパルス
                            通常価格 1,912円 733円 54,913円 2,300円 19,778円 2,100円 58,707円 1,793円 2,951円 25,200円 30,668円 8,160円 640,400円
                            通常出荷日 6日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目   7日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   39日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。