(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイケム F型 デュポン防護服

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイケム F型 デュポン防護服

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,521円 ~ 9,614円  特別価格 
税込価格
9,373円 ~ 10,575円  特別価格 

デュポンタイベックに高性能バリアフィルムラミネートを施した化学防護服。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    つなぎタイプ
  • 仕様1:
    袖口ゴム入、背ウエストゴム入、裾口ゴム入、フードゴム入
  • 仕様2:
    二重の接着可能なファスナーカバー付
  • 仕様3:
    接着可能なあごカバー付
  • 仕様4:
    縫い目はテープシーム
  • 注記:
    タイケム(R)Fは欧米規格サイズです。サイズをご確認ください。
  • 旧品番:
    F型
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ほとんどの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性のある化学防護服

仕様 ・ 袖口ゴム入 ・ 背ウエストゴム入 ・ 裾口ゴム入 ・ フードゴム入 ・ 二重の接着可能なファスナーカバー付 ・ 接着可能なあごカバー付 ・ 縫い目はテープシーム サイズ ・ M / L / XL / XXL
仕様
  • 袖口ゴム入
  • 背ウエストゴム入
  • 裾口ゴム入
  • フードゴム入
  • 二重の接着可能なファスナーカバー付
  • 接着可能なあごカバー付
  • 縫い目はテープシーム
  • サイズ
  • M / L / XL / XXL
二重&接着可能&あごカバー付

二重&接着可能&あごカバー付

JIS T8115 適合品 タイプ3、4、5、6

JIS T8115 適合品
タイプ3、4、5、6

タイケム F型の素材とサイズについて

素材:ポリマーコーティング/バリアフィルム/ポリマーコーティング/タイベック タイベックにポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層構造。 ほとんどの有機化学物質および高濃度無機化学物質に対する耐透過性を持っている。 また、粒子の侵入をシャットアウト。

素材:ポリマーコーティング/バリアフィルム/ポリマーコーティング/タイベック
タイベックにポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層構造。 ほとんどの有機化学物質および高濃度無機化学物質に対する耐透過性を持っている。 また、粒子の侵入をシャットアウト。

 身長(cm)胸囲(cm)
M168~17692~100
L174~182100~108
XL180~188108~116
XXL186~194116~124

この商品の使用上の注意

本製品の靴底は二重構造ですが、縫製方法上シューズカバー内への液体の侵入を完全に防ぐものではありませんので、化学防護長靴を併用してください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
~92
~170
0532870505
1枚

1個

9,614( 10,575円 )

3日目

M
92~100
168~176
0532870506
1枚

1個

8,521( 9,373円 )

1日目

L
100~108
174~182
0532870507
1枚

10個

8,521円

5,460

( 6,006円 )

1日目

XL
108~116
180~188
0532870508
1枚

10個

8,521円

6,628

( 7,291円 )

1日目

XXL
116~124
186~194
0532870509
1枚

1個

8,521( 9,373円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デュポンタイベックに高性能バリアフィルムラミネートを施した化学防護服。
【特長】
・無機化学物質や有機化学物質などの危険性のある液体に対してバリア性を有する。
・縫製部分にテープシーム加工。
・他社類似製品に比べ軽く、耐久性がある。
・袖口および足首部分ゴム入り、二重の接着可能なファスナーカバー、縫い目はステッチとオーバーテープ。
・タイプ3・4・5・6:液体防護用・スプレー防護用・浮遊固体粉じん防護用・ミスト防護用密閉服。
【用途】
・無機化学物質や有機化学物質を扱う作業時の曝露対策に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイケム F型 デュポン防護服

タイケム F型 デュポン防護服

    タイケム C型 デュポン防護服

    タイケム C型 デュポン防護服

      タイベック 5428 PEコート続服

      タイベック 5428 PEコート続服

        デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

        デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

          使い捨て化学防護服 MC4000

          使い捨て化学防護服 MC4000

            デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

            デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

              防護服 SFカバーオール

              防護服 SFカバーオール

                デュポンタイベック ソフトウェアII型

                デュポンタイベック ソフトウェアII型

                  タイケムF 化学防護服

                  タイケムF 化学防護服

                    デュポン(TM)タイケム(R)2000 続服 Tychem2000シリーズ

                    デュポン(TM)タイケム(R)2000 続服 Tychem2000シリーズ

                      AZ GUARD 2000 続服

                      AZ GUARD 2000 続服

                        AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付)

                        AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付)

                          デュポン タイベック製 3580 ズボン

                          デュポン タイベック製 3580 ズボン

                            メーカー アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス 重松製作所 アゼアス 旭化成 アゼアス デュポン アズワン アゼアス アゼアス アゼアス
                            通常価格 8,521円 3,970円 7,096円 1,494円 11,238円 944円 936円 1,420円 8,190円 3,047円 833円 1,223円 996円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品分類 つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ - ジャケット つなぎタイプ つなぎタイプ - つなぎタイプ つなぎタイプ ジャケット ズボン
                            仕様1 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、裾口ゴム入、フードゴム入 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、裾口ゴム入、フードゴム入 袖口・フード・裾口ゴム入 - - 袖口・裾脇ゴム入 - 袖口・背ウエスト・フード・裾口ゴム入 - - 袖口・背ウエスト・裾口・フードゴム入 袖口・フード・裾脇ゴム入 ウエストゴム入
                            仕様2 二重の接着可能なファスナーカバー付 二重の接着可能なファスナーカバー付 接着可能なジッパーカバー付 - - スタンドカラー - ジッパーカバー付 - - 接着可能なジッパーカバー付 右前ポケット付 裾折り返し
                            仕様3 接着可能なあごカバー付 接着可能なあごカバー付 縫い目はバウンドシームおよび内縫い - - 右前ポケット付 - 縫い目は外縫い - - 縫い目は内縫い 縫い目は内縫い 縫い目は内縫い
                            仕様4 縫い目はテープシーム 縫い目はテープシーム - - - 縫い目は内縫い - - - - - - -

                            タイケム F型 デュポン防護服のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 酸やアルカリに対応した防護服ですか?
                            A
                            お客様がご使用の化学物質名と濃度や状態(固体・液体・気体)、作業環境などの情報をお教えいただければ化学物質透過の実験データの有無を調べることが可能です。
                            Q 少ししか使わなかったので、翌日以降も使用しても大丈夫でしょうか?
                            A
                            実験データ未満の使用であったとしても廃棄して、新しい物をお使いください。次回使用時に使用化学物質の残留の有無の確認ができない為です。廃棄方法は付着した化学物質によって異なりますので、ご使用の物質に沿って処理をお願いします。

                            化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました