(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0532-87-04-63
デュポン タイベックソフトウェア S~XXL デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,494円
税込単価
1,643円

耐久性と快適性のバランスが良く、粉じんに対して高いバリア性を有する化学防護服。...

詳細情報を確認する

型番

0532-87-04-63 解除

Loading...

耐久性と快適性の理想的なバランスを提供し、幅広い用途に使用できる粉じん対策用防護服

JIS T8115適合品(タイプ 5、6)

JIS T8115適合品(タイプ 5、6)

ソフトウェア3型のみサムループ付

ソフトウェア3型のみサムループ付

タイベックソフトウェアのサイズ表

 身長(cm)胸囲(cm)
M168~17692~100
L174~182100~108
XL180~188108~116
XXL186~194116~124

デュポン タイベックソフトウェア3型について

デュポン タイベックソフトウェア3型全体像

デュポン タイベックソフトウェア3型全体像

接着可能、あごカバー付

接着可能、あごカバー付

仕様
  • 袖口ゴム入
  • 背ウエストゴム入
  • フードゴム入
  • 裾口ゴム入
  • 接着可能なファスナーカバー付
  • 接着可能なあごカバー付
  • 縫い目はテープシーム
  • 袖口サムループ付

サイズ
  • M/L/XL/XXL

デュポン タイベックソフトウェア1型について

デュポン タイベックソフトウェア1型全体像

デュポン タイベックソフトウェア1型全体像

デュポン タイベックソフトウェア1型

デュポン タイベックソフトウェア1型

仕様
  • 袖口ゴム入
  • 背ウエストゴム入
  • フードなし、 シャツカラー
  • 裾口ゴム入
  • ファスナーカバー付
  • 縫い目は内縫い

サイズ
  • M/L/XL/XXL

※デュポン タイベックソフトウェア1型はフード部分を覆うことができる安全保護具と併用する必要がございます。

デュポン タイベックソフトウェア2型について

デュポン タイベックソフトウェア2型全体像

デュポン タイベックソフトウェア2型全体像

デュポン タイベックソフトウェア2型

デュポン タイベックソフトウェア2型

仕様
  • 袖口ゴム入
  • 背ウエストゴム入
  • フードゴム入
  • 裾口ゴム入
  • ファスナーカバー付
  • 縫い目は外縫い

サイズ
  • M/L/XL/XXL

製品仕様

  • ソフトウェア2型・3型は、着用感の向上を目的として、「エキスパートデザイン」に切り替わります。
  • エルゴノミクスデザインを取り入れた、動きやすいスタイルになります。

主な変更点
  • フードの形状が、より頭部の動きとマスクにフィットするようになりました。
  • 裄丈が旧タイプに比べて若干長くなりました。
  • 脇下、胴回りにゆとりができ、旧タイプに比べて、動いてもより体に追従するようになりました。
  • 背ゴムの位置が下方に変更となりました。
  • 両袖にサムループがつき、親指にかけることで、袖が上にずり上がらなくなりました(ソフトウェア3型のみ)。
商品情報を表示

0532-87-04-63 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
トラスココード
仕様1
仕様2
仕様3
仕様4
注記
セット内容
旧品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0532-87-04-63

L
100~108
174~182
0532870463
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードなし、裾口ゴム入
シャツカラー
ファスナーカバー付
縫い目は内縫い
タイベック(R)ソフトウェアは欧米規格サイズです。サイズをご確認ください。
-
I型
1枚

1個

1,494( 1,643円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性と快適性のバランスが良く、粉じんに対して高いバリア性を有する化学防護服。
【特長】
・タイベック生地は他素材製品(SMS・SF・SFS)に比べ強度に優れる。
・SF素材やSFS素材などのフィルム系製品に比べ通気性に優れる。
・タイプ5・6: 浮遊固体粉じん防護用密閉服、ミスト防護用密閉服。
【用途】
・JIS適合品のため、有害物質が存在する環境でも用途に合わせて利用可能。
・機械のメンテナンスや運搬作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デュポン タイベックソフトウェア S~XXLの型番0532-87-04-63のページです。
型番0532-87-04-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

    デュポンタイベック製 続服 1010B

    デュポンタイベック製 続服 1010B

      デュポン タイベック製 1110NA 続服

      デュポン タイベック製 1110NA 続服

        AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製

        AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製

          デュポンタイベック ソフトウェアII型

          デュポンタイベック ソフトウェアII型

            AZ WORK 1000 続服

            AZ WORK 1000 続服

              AZ GUARD 2000 続服

              AZ GUARD 2000 続服

                タイベック製 作業服

                タイベック製 作業服

                  AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付)

                  AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付)

                    デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

                    デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

                      防護服 SFカバーオール

                      防護服 SFカバーオール

                        プロテクガード ライトワークウェア プラスチックファスナー

                        プロテクガード ライトワークウェア プラスチックファスナー

                          メーカー アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス トラスコ中山 アゼアス アゼアス 旭化成 日本製紙クレシア
                          通常価格 1,494円 1,091円 1,868円 793円 1,420円 662円 833円 1,474円 1,223円 944円 936円 697円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目~  
                          商品分類 つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ - ジャケット ジャケット つなぎタイプ つなぎタイプ
                          内容量 1枚 1着 1着 1着 1着 1着 1着 - 1着 1着 - -

                          デュポン タイベックソフトウェア S~XXLのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          工場修理作業
                          評価 4.0満足度:4.02020/08/01
                          いつも使用していた保護服が在庫切れだったので少し価格が高かったが購入した。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q SサイズやXXXLサイズはありますか?
                          A
                          本製品はS~XXLサイズの取り扱いとなります。XL・XXL表記の製品は海外製品のため、LL・3L表記の日本向け製品と比べ、若干大きめに作られております。詳しくは弊社総合カタログのサイズ対応表をご覧ください。Sサイズに関してはカタログに掲載しておりませんのでお問い合わせください。
                          Q この製品は防水ですか?
                          A
                          タイベックⓇ生地は耐水圧1,000mm以上の性能を有しています。一般的な傘の耐水圧が500mm程度ですので、耐水性は高いと言えますが、作業内容によっては耐水性のより高い製品をご選択ください。詳細はお問い合わせください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0532-87-04-61
                          0532-87-04-62
                          0532-87-04-64
                          0532-87-04-65
                          0532-87-04-66
                          0532-87-04-67
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ 胸囲
                          (cm)
                          身長
                          (cm)
                          トラスココード 仕様1 仕様2 仕様3 仕様4 注記 セット内容 旧品番 内容量

                          1,494円

                          ( 1,643円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          S~92~1700532870461袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードなし、裾口ゴム入シャツカラーファスナーカバー付縫い目は内縫いタイベック(R)ソフトウェアは欧米規格サイズです。サイズをご確認ください。-I型-

                          1,494円

                          ( 1,643円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          M92~100168~1760532870462袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードなし、裾口ゴム入シャツカラーファスナーカバー付縫い目は内縫いタイベック(R)ソフトウェアは欧米規格サイズです。サイズをご確認ください。-I型-

                          1,671円

                          ( 1,838円 )
                          1個 -

                          6日目

                          XL108~116180~1880532870464袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードなし、裾口ゴム入シャツカラーファスナーカバー付縫い目は内縫いタイベック(R)ソフトウェアは欧米規格サイズです。サイズをご確認ください。-I型-

                          1,674円

                          ( 1,841円 )
                          1個 あり

                          3日目

                          XXL116~124186~1940532870465袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードなし、裾口ゴム入シャツカラーファスナーカバー付縫い目は内縫いタイベック(R)ソフトウェアは欧米規格サイズです。サイズをご確認ください。-I型-

                          1,541円

                          ( 1,695円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          S~92~1700532870466袖口ゴム入、背ウエストゴム入フードゴム入、裾口ゴム入ファスナーカバー付縫い目は内縫いタイベック(R)ソフトウェアは欧米規格サイズです。サイズをご確認ください。-II型-

                          1,541円

                          ( 1,695円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          M92~100168~1760532870467袖口ゴム入、背ウエストゴム入フードゴム入、裾口ゴム入ファスナーカバー付縫い目は内縫いタイベック(R)ソフトウェアは欧米規格サイズです。サイズをご確認ください。-II型-

                          化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました