(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘度計 キャノンフェンスケ逆流型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘度計 キャノンフェンスケ逆流型

通常価格(税別)
43,002円
税込価格
47,302円

【特長】・この粘度計は一般には不透明な試料の動粘度測定に使用されます。・動粘度...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
粘度計定数(cSt/s)
動粘度測定範囲(cSt)
品番
TGKコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
(概略値):0.002mm^2/s^2
0.4~2mm^2/s
粘度計番号:25
0371562801

1個

43,002( 47,302円 )

6日目

(概略値):0.004mm^2/s^2
0.8~4mm^2/s
粘度計番号:50
0371562802

1個

43,002( 47,302円 )

6日目

(概略値):0.008mm^2/s^2
1.6~8mm^2/s
粘度計番号:75
0371562803

1個

43,002( 47,302円 )

6日目

(概略値):0.015mm^2/s^2
3~15mm^2/s
粘度計番号:100
0371562804

1個

43,002( 47,302円 )

6日目

(概略値):0.035mm^2/s^2
7~35mm^2/s
粘度計番号:150
0371562805

1個

43,002( 47,302円 )

6日目

(概略値):0.1mm^2/s^2
20~100mm^2/s
粘度計番号:200
0371562806

1個

43,002( 47,302円 )

6日目

(概略値):0.25mm^2/s^2
50~250mm^2/s
粘度計番号:300
0371562807

1個

43,002( 47,302円 )

6日目

(概略値):0.5mm^2/s^2
100~500mm^2/s
粘度計番号:350
0371562808

1個

43,002( 47,302円 )

6日目

(概略値):1.2mm^2/s^2
240~1200mm^2/s
粘度計番号:400
0371562809

1個

43,002( 47,302円 )

6日目

(概略値):2.5mm^2/s^2
500~2500mm^2/s
粘度計番号:450
0371562810

1個

43,002( 47,302円 )

6日目

(概略値):8mm^2/s^2
1600~8000mm^2/s
粘度計番号:500
0371562811

1個

43,002( 47,302円 )

6日目

(概略値):20mm^2/s^2
4000~20000mm^2/s
粘度計番号:600
0371562812

1個

43,002( 47,302円 )

31日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・この粘度計は一般には不透明な試料の動粘度測定に使用されます。
・動粘度0.4~20000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付)
・逆流形粘度計は測時球が下のほうに設けられ、試料がこの球内に流入する時間を測定して粘度を求めます。
・試料は乾燥している測定球内へ流入するので、とくに不透明な液体の測定に適し、また測時球内壁に試料が残留するために生じる影響がないため、高粘性液体の粘度測定にも適しています。
・時間測定は二度できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘度計 キャノンフェンスケ逆流型

粘度計 キャノンフェンスケ逆流型

    粘度計 キャノンフェンスケ

    粘度計 キャノンフェンスケ

      粘度計 オストワルド

      粘度計 オストワルド

        粘度カップ NK-2

        粘度カップ NK-2

          粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF 026120シリーズ

          粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF 026120シリーズ

            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械 アズワン
            通常価格 43,002円 9,800円 12,000円 9,800円 44,226円
            通常出荷日 6日目~   5日目~   6日目~   21日目   7日目~  
            商品タイプ 毛細管粘度計 - 毛細管粘度計 粘度カップ 毛細管粘度計

            粘度計 キャノンフェンスケ逆流型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました