(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBLA305X18
3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプB【1~250個入り】 ヌノネンチャクテープ

3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプB BBLA305X18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
70,747円
税込単価
77,822円

【特長】・平面用で、通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにおすすめです。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 施工に関しては施工マニュアルにてご確認下さい。
  • 18m巻きロールには、2か所以内の接合部分があることがあります。その場合1か所につき350mmが追加されています。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BBLA305X18 解除

Loading...

BBLA305X18 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着剤
JANコード
奥行(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBLA305X18

305
18
ブラック
ゴム系
4901690273995
-
-

1個

70,747( 77,822円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面用で、通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにおすすめです。
・屋内外、一般平面用のエキストラタイプ。
【用途】
・スロープ、階段。車両・飛行機・建設機械などのステップに。

(i)ご注意

  • 施工に関しては施工マニュアルにてご確認下さい。
  • 18m巻きロールには、2か所以内の接合部分があることがあります。その場合1か所につき350mmが追加されています。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

BBLA305X18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプBの型番BBLA305X18のページです。
型番BBLA305X18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプB

3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプB

    蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

    蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

      3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD

      3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD

        すべり止めテープ,凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用

        すべり止めテープ,凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用

          蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)

          蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)

            5.0m 滑り止めテープ(土足用)

            5.0m 滑り止めテープ(土足用)

              ノンスリップテープ(平面用)

              ノンスリップテープ(平面用)

                蓄光ノンスリップ

                蓄光ノンスリップ

                  蓄光ノンスリップテープ

                  蓄光ノンスリップテープ

                    ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

                    ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

                      蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

                      蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

                        超強力型ノンスリップテープ(重歩行用)

                        超強力型ノンスリップテープ(重歩行用)

                           セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

                          セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

                            メーカー スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン ユニット ノリタケコーテッドアブレーシブ エスコ ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ スリーエムジャパン
                            通常価格 7,846円 3,882円 6,312円 3,784円 1,489円 2,790円 1,978円 1,786円 2,732円 4,594円 1,406円 2,621円 1,078円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.8 0.6 1.5 - 0.85 0.8 0.8 0.865 0.6 0.8 0.85 1.3 0.8
                            基材 プラスチック系 プラスチック系 プラスチック系 - - アルミ系 - - - - 布系 - アルミ系
                            すべり止め部処理 鉱物粒子 - 鉱物粒子 - - - - - - - - - 鉱物粒子

                            3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプBのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            試作品
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/26
                            この商品は自社の試作品に使用しました。滑り止めとしての使用でしたが、使った感じは普通でした。試作品に関しての詳細は書けませんが、鉱物粒子による滑り止めの効果があまり評価できませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BBLA100X18-PACK
                            BBLA140X140
                            BBLA150X18
                            BBLA50X18
                            BBLA50X18-PACK
                            BGRA100X18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            粘着剤 JANコード 奥行
                            (mm)

                            15,766円

                            ( 17,343円 )
                            3個 -

                            1日目

                            -10018ブラックアクリル系4901690273971-

                            59,644円

                            ( 65,608円 )

                            250個入り

                            1パック あり

                            19日目

                            -1400.14ブラックゴム系4901690153464140

                            23,501円

                            ( 25,851円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -15018ブラックゴム系4901690273988-

                            7,846円

                            ( 8,631円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -5018ブラックゴム系4901690155154-

                            7,846円

                            ( 8,631円 )
                            6個 -

                            1日目

                            -5018ブラックゴム系4901690155154-

                            18,276円

                            ( 20,104円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -10018グレーゴム系4519001249012-

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました