(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプD

3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,891円
税込単価
4,280円

【特長】・主に室内用。素足での歩行面に。【用途】・バスタブ(常時、水に浸る場所...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 施工に関しては施工マニュアルにてご確認下さい。

型番

DWHI50X5 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5
テープ厚(mm)0.7ホワイト
基材プラスチック系すべり止め部処理樹脂エンボス加工
粘着剤ゴム系JANコード4901690895531

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DWHI50X5

50
4901690895531

1個

3,891( 4,280円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に室内用。素足での歩行面に。
【用途】
・バスタブ(常時、水に浸る場所での使用はお控え下さい)、シャワー室等、素足での歩行面に。

(i)ご注意

  • 施工に関しては施工マニュアルにてご確認下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプDの型番DWHI50X5のページです。
型番DWHI50X5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプD

3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプD

    すべり止めテープ 平面用 黒色SB・軽歩行用 グレーC

    すべり止めテープ 平面用 黒色SB・軽歩行用 グレーC

      蓄光ノンスリップテープ

      蓄光ノンスリップテープ

        5.0m 滑り止めテープ(土足用)

        5.0m 滑り止めテープ(土足用)

          すべり止めテープ ザラザラ クリア

          すべり止めテープ ザラザラ クリア

            グリップテープ T-110□

            グリップテープ T-110□

              透けるノンスリップテープ(屋外用)

              透けるノンスリップテープ(屋外用)

                40mmx3m  滑り止めテープ(ブラウン)

                40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)

                  蓄光ノンスリップ

                  蓄光ノンスリップ

                    26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)

                    26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)

                      ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

                      ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

                        素足用アンチスキッドテープ クリヤー

                        素足用アンチスキッドテープ クリヤー

                          メーカー スリーエムジャパン アズワン ノリタケコーテッドアブレーシブ エスコ カーボーイ ミトロイ トラスコ中山 エスコ ノリタケコーテッドアブレーシブ エスコ トラスコ中山 日東電工
                          通常価格 3,891円 3,392円 2,732円 2,790円 1,571円 439円 1,252円 960円 1,786円 470円 971円 3,994円
                          通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                          テープ長さ(m) 5 5 2 5 5 1.02 - 3 2 1.05 5 10
                          テープ厚(mm) 0.7 - 0.6 0.8 - 0.5 0.5 0.45 0.865 0.5 0.65 0.3
                          ホワイト ブラック グリーン - クリア(透明) - クリア(透明) ブラウン ホワイト - - クリア(透明)
                          基材 プラスチック系 プラスチック系 - アルミ系 プラスチック系 - プラスチック系 - - プラスチック系 - プラスチック系
                          すべり止め部処理 樹脂エンボス加工 - - - - - - - - - - -

                          3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプDのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          床の滑り止め
                          評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                          幅が狭い滑り止めテープが欲しかったためこちらの商品がぴったりでした。
                          好きな長さで切れるところも良いです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト