(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M™ VHB™構造用接合テープ

3M™ VHB™構造用接合テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,618円  特別価格 
税込価格
6,180円  特別価格 

【特長】・ポリプロピレンやポリエチレンにも対応可能な黒色テープ。プラスチック素...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    25
  • テープ幅(mm):
    10
  • テープ長さ(m):
    0.64
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4548623028026
  • トラスココード:
    342-3115
  • 詳細タイプ:
    汎用
  • 用途:
    各種化粧パネルの固定。各種内装部材の取り付け。鋼製ドアの中骨固定。特装車補強材の固定。シール用途。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2個

5,618( 6,180円 )

1日目

10個

5,618円

3,944

( 4,338円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンやポリエチレンにも対応可能な黒色テープ。プラスチック素材接合の作業性が向上します。
・VHB™構造用接合テープは、接着剤、ビス、ボルト、スポット溶接に代わる、新世代の接合技術です。簡単な作業で強力な接合、しかも美しい仕上がりが実現します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M™ VHB™構造用接合テープ

3M™ VHB™構造用接合テープ

    ニトムズ 厚手アルミテープ50×2

    ニトムズ 厚手アルミテープ50×2

      耐熱アルミテープ

      耐熱アルミテープ

        3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50

        3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50

          アルミクラフトテープ J3201

          アルミクラフトテープ J3201

            スコッチ(R) アルミテープ 耐熱・耐寒用

            スコッチ(R) アルミテープ 耐熱・耐寒用

              アルミテープ,熱・水・さびに強い

              アルミテープ,熱・水・さびに強い

                気密・防水アルミクロステープ(片面粘着)KZ-9N

                気密・防水アルミクロステープ(片面粘着)KZ-9N

                  スコッチ 耐熱アルミテープ

                  スコッチ 耐熱アルミテープ

                    光沢アルミテープロングE

                    光沢アルミテープロングE

                      アルミテープロングE (J3290・J3291)

                      アルミテープロングE (J3290・J3291)

                        ハンディカットアルミテープ

                        ハンディカットアルミテープ

                          アルミテープツヤなし粘着力18.7N/20mm J3130/J3140/J3150

                          アルミテープツヤなし粘着力18.7N/20mm J3130/J3140/J3150

                            メーカー スリーエムジャパン nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン ニチバン nitoms スリーエムジャパン nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 5,618円 400円 1,172円 705円 1,958円 881円 282円 948円 1,146円 2,223円 33,417円 1,233円 1,337円
                            通常出荷日 1日目   6日目   6日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            テープ幅(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 0.64 - - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 アクリル系 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -

                            3M™ VHB™構造用接合テープのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            仮型の固定
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/15
                            アルミ製仮型をベースに固定するときに接着用に使用。強力に固定されるため問題なし。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軟質PPへの固定に
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/15
                            軟質プラスチック等、一般的に接着が難しいと
                            されている箇所への固定に便利です。

                            謳い文句通り、しっかり固定できます。
                            価格がちょっと高く躊躇してしまいますが、
                            剥がれる心配から解放されるので、
                            価値はあります。

                            テープ類は3Mにハズレなしですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました