(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
テディーバー 面取り・バリ取り工具
  • 数量スライド割引

テディーバー 面取り・バリ取り工具 (レビュー)

通常価格(税別)
1,001円
税込価格
1,101円
通常出荷日
1日目
【特長】
・ポケット収納タイプバリ取り工具です。
・金属・プラスチック等の直線部、曲線部、ドリル穴等のバリ取りに適しています。
・ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。
・ポケットクリップが標準で付いています。

テディーバー 面取り・バリ取り工具のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミ製品のバリ、面取り
    評価 5.0満足度:5.02018/03/28
    80mm位の小さなもので隙間のあまりない部分でも使用したが、曲がったところでも割とスムーズに面取りできた。ルーターと比べて値段も安く、傷つける心配も少なくこれで十分。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小物のアルミ加工品のバリ取り
    評価 5.0満足度:5.02020/09/30
    小さな部品のバリ取り用に購入。
    あまり力を入れて削る必要もないので、取り回しの良さそうな小型の器具を購入しました。
    デザインナイフを使う感覚で、取り回しが出来て便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接のチップなどのバリ取り
    評価 5.0満足度:5.02020/01/08
    溶接のチップなどのバリ取りや アルミの部品をバリ取り用とても使いやすい、ポケットに入れて 携帯も出来るので便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テディーバー 面取り・バリ取り工具

テディーバー 面取り・バリ取り工具

    VP-LS-LDS 穴面取り リーディングドリル Vコーティング粉末ハイスロングシャンク

    VP-LS-LDS 穴面取り リーディングドリル Vコーティング粉末ハイスロングシャンク

      超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 60°

      超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 60°

        超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 120°

        超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 120°

          超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 90°

          超硬Vカットエンドミル ロングタイプ コーティングシリーズ AMVL 90°

            面取り・バリ取り用ブレード

            面取り・バリ取り用ブレード

              超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 60°

              超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 60°

                リーディングドリル 超硬FXコート ロングシャンク FX-LS-LDS

                リーディングドリル 超硬FXコート ロングシャンク FX-LS-LDS

                  超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 90°

                  超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 90°

                    超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 120°

                    超硬Vカットエンドミル ロングタイプ ノンコーティングシリーズ MVL 120°

                      面取り・バリ取り工具 ラピッドバー

                      面取り・バリ取り工具 ラピッドバー

                        超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

                        超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 120°

                          超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90°

                          超硬Vスポットドリル ロングタイプ TiNコート 90°

                            メーカー ノガ・ウォーターズ オーエスジー マコトロイ工業 マコトロイ工業 マコトロイ工業 ノガ・ウォーターズ マコトロイ工業 オーエスジー マコトロイ工業 マコトロイ工業 ノガ・ウォーターズ マコトロイ工業 マコトロイ工業
                            通常価格 1,001円 3,875円 14,500円 14,500円 14,500円 2,811円 12,000円 49,288円 12,000円 12,000円 1,449円 14,726円 14,726円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ 手動 - - - - 手動 - - - - 手動 - -
                            商品内容 セット - - - - ブレード - - - - セット - -
                            材質 ハイス - - - - - - - - - ハイス - -
                            被削材 鉄鋼・アルミ - - - - - - - - - 鉄鋼・アルミ - -
                            トラスココード 111-3828 - - - - - - - - - 111-3216 - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。