(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中硬度炭素鋼・高速度加工用センタ穴ドリル MHCDS

中硬度炭素鋼・高速度加工用センタ穴ドリル MHCDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,960円 ~ 8,510円
税込価格
2,156円 ~ 9,361円

【特長】・突き出し位置精度とシャンクの高精度化を図るため、片刃形状にしている。...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

性能・試験情報

加工データ

MHCDSは、工具寿命が大幅にアップします。

下の写真は、CD-SとMHCDSを右記の加工条件で480穴加工した後の刃傷み比較写真です。
MHCDSは、摩耗・刃傷みが少なく継続加工が十分可能であることが分かります。
中硬度炭素鋼・高速度加工用センタ穴ドリル MHCDS 性能・試験情報関連画像1
 

MHCDSは、面粗さと真円度が格段にアップします。

上記の加工条件でセンタ穴の粗さが格段に向上しています。
センタ穴の真円度が向上し回転軸の振れ精度が更にアップします。

中硬度炭素鋼・高速度加工用センタ穴ドリル MHCDS 性能・試験情報関連画像2

 

外形図

中硬度炭素鋼・高速度加工用センタ穴ドリル MHCDS 外形図

 

推奨切削条件

・被削材:炭素鋼(S55C)
           合金鋼(SCM440)

呼びDc×θ×Ds送り f
(mm/rev)
回転数 n
(min-1
1×60°×40.13,800
1.5×60°×52,400
2×60°×60.151,900
2.5×60°×81,500
3×60°×81,200
4×60°×100.21,000
5×60°×12800
6×60°×16600

注意・禁止事項

  • 破損する危険があるので、カバー・保護メガネなどを使用してください。
  • 破損する危険があるので、適切な切削条件で使用してください。
  • 巻き込まれることがありますので、工具の回転中は絶対に手袋を着用しないでください。
  • 落下した工具で足を負傷することがありますので、安全靴を着用してください。
  • 工具を機械に取り付ける際は、がたや振れがないようにしっかりと固定してください。
  • 被加工材は加工中に動くことがないように、しっかりと固定してください。ひどい摩耗や刃欠けのある工具は使用しないでください。
  • 切削中高温発熱が予測され火災の危険がありますので防災対策を必ず行ってください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
トラスココード
呼び
ℓ(mm)
適用刃部シャンク径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
30
760-6648
1X60°X4
1
4

1個

2,030( 2,233円 )

3日目

1.5
30
760-6630
1.5X60°X5
1.5
5

1個

1,960( 2,156円 )

3日目

2
30
760-6664
2X60°X6
1.9
6

1個

2,120( 2,332円 )

3日目

2.5
40
760-6656
2.5X60°X8
2.4
8

1個

2,560( 2,816円 )

3日目

3
40
760-6672
3X60°X8
2.8
8

1個

2,290( 2,519円 )

3日目

4
45
760-6681
4X60°X10
3.8
10

1個

3,340( 3,674円 )

5日目

5
55
760-6699
5X60°X12
4.6
12

1個

4,090( 4,499円 )

3日目

6
65
760-6702
6X60°X16
5.5
16

1個

8,510( 9,361円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・突き出し位置精度とシャンクの高精度化を図るため、片刃形状にしている。
・受けセンタ先端とセンタ穴底の隙間を考慮したうえで、錐長(L)を極力短くし剛性を高めている。
・求心性を高めるため、錐先を「スリーレーキ」+「×シンニング」形状にし、高速・高送り加工を可能にしている。
・求心性の向上により、センタ穴の仕上がり面粗さと真円度が格段に向上する。
【用途】
・被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中硬度炭素鋼・高速度加工用センタ穴ドリル MHCDS

中硬度炭素鋼・高速度加工用センタ穴ドリル MHCDS

    テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 477

    テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 477

      テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 60° 473

      テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 60° 473

        ストレートシャンクカウンタシンク 多刃 90° 474

        ストレートシャンクカウンタシンク 多刃 90° 474

          HSS センタードリルロング A形 90゜

          HSS センタードリルロング A形 90゜

            カウンターシンク(窒化チタンアルミナコーティング)セット

            カウンターシンク(窒化チタンアルミナコーティング)セット

              HSS SPセンター120゜

              HSS SPセンター120゜

                超硬センタードリル A形 強ねじれ 60° ALDコーティング コート付

                超硬センタードリル A形 強ねじれ 60° ALDコーティング コート付

                  HSS SPセンター60゜

                  HSS SPセンター60゜

                    カウンターシンク(DLCコーティング)セット

                    カウンターシンク(DLCコーティング)セット

                      テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 328

                      テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 328

                        ポインティングドリル 先端120° 鋼材用 3.175mmシャンク(TiAlNコート)

                        ポインティングドリル 先端120° 鋼材用 3.175mmシャンク(TiAlNコート)

                          HSS SPセンター 120゜ TiCNコーティング

                          HSS SPセンター 120゜ TiCNコーティング

                            メーカー 彌満和製作所 グーリング グーリング グーリング イワタツール イリックス イワタツール イワタツール イワタツール イリックス グーリング サイトウ製作所(ATOM・アトム) イワタツール
                            通常価格 1,960円 5,970円 5,798円 2,884円 4,199円 48,132円 1,000円 8,005円 1,200円 36,267円 14,236円 5,200円 2,001円
                            通常出荷日 3日目~   19日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種別 センタードリル / スポットドリル - - - センタードリル / スポットドリル - センタードリル / スポットドリル - センタードリル / スポットドリル - - センタードリル / スポットドリル センタードリル / スポットドリル
                            先端角(°) 60 - - - - - - - - - - 120 -
                            工具材質 コバルトハイス - - - ハイス - ハイス - ハイス - - 超硬 ハイス
                            コーティング・表面処理 鋼用 - - - ノンコート - ノンコート - ノンコート - - 鋼用 鋼用
                            片刃・両刃 片刃 - - - 両刃 - - - - - - 片刃 -

                            中硬度炭素鋼・高速度加工用センタ穴ドリル MHCDSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました