(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木工ドリル(六角軸シャンク)

木工ドリル(六角軸シャンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
953円 ~ 1,770円
税込価格
1,048円 ~ 1,947円

【特長】・6.35六角軸シャンク仕様のハイス木工ドリルです。・使い勝手に優れた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • シャンク径(mm):
    6.35
  • 単品/セット品:
    単品
  • 材質1:
    高速度鋼(HSS)
  • 適合機種:
    電気ドリル
  • 適合電動機:
    電気ドリル

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
33
74
9002741186853
766-5032
3.000

1個

953( 1,048円 )

4日目

4
43
88
9002741186860
766-5041
9.000

1個

1,067( 1,174円 )

2日目

5
52
100
9002741186877
766-5059
12.000

1個

1,142( 1,256円 )

1日目

6
57
107
9002741186884
766-5067
17.000

1個

1,255( 1,381円 )

1日目

10
87
133
9002741186907
766-5083
26.000

1個

1,770( 1,947円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6.35六角軸シャンク仕様のハイス木工ドリルです。
・使い勝手に優れたドリルです。
【用途】
・被削材:木材。
【材質】
・高速度鋼(HSS)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木工ドリル(六角軸シャンク)

木工ドリル(六角軸シャンク)

    木工ビット 超硬ソリッドストレートビット

    木工ビット 超硬ソリッドストレートビット

      コーナービット アリ錐

      コーナービット アリ錐

        木工ドリルビット

        木工ドリルビット

          コーナービット ガイドベアリング付ストレート

          コーナービット ガイドベアリング付ストレート

            メーカー ALPEN 大日商 大日商 ALPEN 大日商
            通常価格 953円 5,400円 7,800円 1,019円 5,160円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
            商品タイプ 本体 - - - -
            シャンク径(mm) 6.35 - - - -
            単品/セット品 単品 - - - -
            材質1 高速度鋼(HSS) - - - -
            適合機種 電気ドリル - - - -

            木工ドリル(六角軸シャンク)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました