(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDSプラスビット X5L(SDSplusシャンク)

SDSプラスビット X5L(SDSplusシャンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,660円 ~ 7,100円
税込価格
7,326円 ~ 7,810円

コンクリート・石材類への穴あけを可能にするハンマードリル専用のドリルビット。【...

詳細情報を確認する

  • 溝長(mm):
    50
  • 全長(mm):
    110
  • シャンクタイプ:
    SDSプラス
  • 適合電動機:
    SDSplusシステムの軽量ハンマードリル

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

5枚刃の一体設計ヘッドと新設計の二重U溝構造のフルート

SDSプラスビット X5L(SDSplusシャンク) 製品特長

規格表

型番錐径(mmφ)全長(mm)有効長(mm)
X5L034110-53.411050
X5L035110-53.511050
X5L043110-54.311050

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.4
3165140815932
760-3304
10

1個

7,100( 7,810円 )

1日目

3.5
3165140815949
760-3339
10

1個

6,660( 7,326円 )

2日目

4.3
3165140815956
760-3380
10

1個

7,100( 7,810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンクリート・石材類への穴あけを可能にするハンマードリル専用のドリルビット。
【特長】
・新開発5枚刃の一体成型超硬ヘッド。
【用途】
・コンクリートや石材の穴あけに使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDSプラスビット X5L(SDSplusシャンク)

SDSプラスビット X5L(SDSplusシャンク)

    マルチカットドリル(ストレートシャンク)

    マルチカットドリル(ストレートシャンク)

      ユニカ 六角軸UXクロスビット 17.0×280mm

      ユニカ 六角軸UXクロスビット 17.0×280mm

        メーカー ボッシュ ALPEN ユニカ
        通常価格 6,660円 511円 5,816円
        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目  
        溝長(mm) 50 - -
        全長(mm) 110 - -
        シャンクタイプ SDSプラス ストレート -
        適合電動機 SDSplusシステムの軽量ハンマードリル - -

        SDSプラスビット X5L(SDSplusシャンク)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました