(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)

磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,500円 ~ 10,900円  特別価格 
税込価格
6,050円 ~ 11,990円  特別価格 

【特長】・独自開発の「セミドライワックス」をビット先端に塗布することで、磁器タ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コアドリル
  • ふところ深さ(mm):
    15
  • シャンク径・MT No:
    6.35
  • 適合機種:
    インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)
  • 有効長(mm):
    15
  • 材質1:
    刃部:ダイヤモンド

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
刃径(mm)
重量(g)
適合電動機詳細
付属品
用途
品名
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
4989270127081
760-3924
60
10.000
5.0
10.000
インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)
セミドライワックス(25g)
被削材:磁器タイル、セラミックタイル、石材タイル、硬質タイル、御影石、大理石など
ユニカ 充電ダイヤコアビット セミドライ DJW5.0×60S
刃部:ダイヤモンド
10

1個

5,500( 6,050円 )

1日目

6
4989270127098
760-3932
60
11.000
6
11.000
インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)
セミドライワックス(25g)
被削材:磁器タイル、セラミックタイル、石材タイル、硬質タイル、御影石、大理石など
ユニカ 充電ダイヤコアビット セミドライ DJW6.0×60S
刃部:ダイヤモンド
10

1個

5,500( 6,050円 )

1日目

6.4
4989270127104
760-3941
60
11.000
6.4
11.000
インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)
セミドライワックス(25g)
被削材:磁器タイル、セラミックタイル、石材タイル、硬質タイル、御影石、大理石など
ユニカ 充電ダイヤコアビット セミドライ DJW6.4×60S
刃部:ダイヤモンド
10

1個

5,500( 6,050円 )

1日目

7
4989270127111
760-3959
60
11.000
7.0
11.000
インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)
セミドライワックス(25g)
被削材:磁器タイル、セラミックタイル、石材タイル、硬質タイル、御影石、大理石など
ユニカ 充電ダイヤコアビット セミドライ DJW7.0×60S
刃部:ダイヤモンド
10

1個

5,700( 6,270円 )

1日目

8
4989270127128
760-3967
60
11.000
8.0
11.000
インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)
セミドライワックス(25g)
被削材:磁器タイル、セラミックタイル、石材タイル、硬質タイル、御影石、大理石など
ユニカ 充電ダイヤコアビット セミドライ DJW8.0×60S
刃部:ダイヤモンド
10

1個

5,900( 6,490円 )

1日目

10
4989270127135
760-3908
60
14.000
10.0
14.000
インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)
セミドライワックス(25g)
被削材:磁器タイル、セラミックタイル、石材タイル、硬質タイル、御影石、大理石など
ユニカ 充電ダイヤコアビット セミドライ DJW10.0×60S
刃部:ダイヤモンド
10

1個

6,400( 7,040円 )

1日目

12
4989270127142
760-3916
60
17.000
12
17.000
インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)
セミドライワックス(25g)
被削材:磁器タイル、セラミックタイル、石材タイル、硬質タイル、御影石、大理石など
ユニカ 充電ダイヤコアビット セミドライ DJW12.0×60S
刃部:ダイヤモンド
10

1個

6,600( 7,260円 )

1日目

15
4989270127159
798-6955
60
21.000
15
21.000
-
-
-
-
-
10

1個

7,300円

7,104

( 7,814円 )

1日目

20
4989270127166
798-6963
76
47.000
20
47.000
-
-
-
-
-
10

1個

9,500円

8,524

( 9,376円 )

1日目

25
4989270127173
798-6971
76
59.000
25
59.000
-
-
-
-
-
10

1個

9,700円

8,626

( 9,489円 )

1日目

30
4989270127180
798-6980
76
76.000
30
76.000
-
-
-
-
-
10

1個

10,700円

9,136

( 10,050円 )

1日目

32
4989270127197
798-6998
76
83.000
32
83.000
-
-
-
-
-
10

1個

10,800円

9,186

( 10,105円 )

1日目

35
4989270127203
798-7005
76
96.000
35
96.000
-
-
-
-
-
10

1個

10,900円

9,810

( 10,791円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自開発の「セミドライワックス」をビット先端に塗布することで、磁器タイル、セラミックタイルを水なしで穴あけすることが可能になりました。
・インパクトドライバーに最適化した特殊ダイヤモンドヤ製法により、超硬刃ドリルでは得られない優れた耐久性をを実現しました。
【用途】
・被削材:磁器タイル、セラミックタイル、石材タイル、硬質タイル、御影石、大理石などです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)

磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (振動ドリル用)

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (振動ドリル用)

      ダイヤモンドコア カッター 外周ネジ付

      ダイヤモンドコア カッター 外周ネジ付

        DIAMOND コアビット 70mm

        DIAMOND コアビット 70mm

          DIAMOND コアビット 150mm

          DIAMOND コアビット 150mm

            DIAMOND コアビット 75mm

            DIAMOND コアビット 75mm

              DIAMOND コアビット 56mm

              DIAMOND コアビット 56mm

                DIAMOND コアビット 65mm

                DIAMOND コアビット 65mm

                  DIAMOND コアビット 120mm

                  DIAMOND コアビット 120mm

                    DIAMOND コアビット 80mm

                    DIAMOND コアビット 80mm

                      DIAMOND コアビット 100mm

                      DIAMOND コアビット 100mm

                        オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (回転用)

                        オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (回転用)

                          ポリクリックシリーズ 湿式 ウェットモンドコアドリル

                          ポリクリックシリーズ 湿式 ウェットモンドコアドリル

                            メーカー ユニカ サンコーテクノ ボッシュ IKK IKK IKK IKK IKK IKK IKK IKK サンコーテクノ ミヤナガ
                            通常価格 5,500円 7,031円 14,967円 30,079円 61,315円 30,079円 24,923円 24,675円 47,266円 31,798円 37,813円 10,000円 2,187円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   4日目   3日目   4日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ コアドリル コアドリル - コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル -
                            ふところ深さ(mm) 15 150 - - - - - - - - - 150 -
                            シャンク径・MT No 6.35 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下) - - - - - - - - - - - -
                            有効長(mm) 15 - - - - - - - - - - - -

                            磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました