(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KH1CA10R
小径加工用切削ローレットホルダー(平目用) KH1CA10R・12R セッサクコウグ

小径加工用切削ローレットホルダー(平目用) KH1CA10R・12R KH1CA10R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,918円
税込単価
25,210円

切削ローレットホルダです(平目用)。【特長】・ローレット加工に大活躍します。・...

詳細情報を確認する

  • 加工方法:
    切削
  • 用途:
    平目
  • 全長(mm):
    115
  • 適合ローレット駒:
    KNCF0903R~0910R

型番

KH1CA10R 解除

Loading...

KH1CA10R の仕様・寸法情報

商品情報

小径加工用切削ローレットホルダー(切削平目用)の特長

外観図(※ローレット駒は別売り)

外観図(※ローレット駒は別売り)

加工状態

加工状態

付属工具

付属工具

寸法図

寸法図

品番HB加工範囲 適応ローレット駒質量
(g)
KH1CA08R88φ1.5~φ12KNCF0903R~F0910R100
KH1CA10R1010φ1.5~φ15130
KH1CA12R1212φ1.5~φ20145

製品仕様

材質特殊合金鋼
仕上げ黒染め
製品スペックホルダー寸法:□8・□10・□12
製品スペック加工範囲:φ1.5~12・φ1.5~15・φ1.5~20
製品スペック適合ローレット駒:KNCF0903R~0910R

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

型番
加工範囲(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KH1CA10R

1.5~15
10
10
4967521174251
368-3842
130
10

1個

22,918( 25,210円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切削ローレットホルダです(平目用)。
【特長】
・ローレット加工に大活躍します。
・切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金・アルミニウム・ステンレス・樹脂材など)にもローレット加工ができます。
・ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。
・ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計しておりますので、極めて汎用性に富んでおります。
・ローレット加工時の負荷が非常に小さく、機械にかかる負担を軽減し、機械の精度保持管理の面からも良好です。
・小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤等による小径ローレット加工に、強力な切削性を発揮します。
【用途】
・ローレット加工に最適。

カタログ

 

KH1CA10Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径加工用切削ローレットホルダー(平目用) KH1CA10R・12Rの型番KH1CA10Rのページです。
型番KH1CA10Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小径加工用切削ローレットホルダー(平目用) KH1CA10R・12R

小径加工用切削ローレットホルダー(平目用) KH1CA10R・12R

    スーパーツール 切削ローレットホルダー(平目用)小径加工用

    スーパーツール 切削ローレットホルダー(平目用)小径加工用

      小径加工用切削ローレットホルダー 切削アヤ目用

      小径加工用切削ローレットホルダー 切削アヤ目用

        切削スーパーローレットホルダ(平目用)

        切削スーパーローレットホルダ(平目用)

          転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)

          転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)

            転造オートスライドローレットホルダー(アヤ目用)KHS

            転造オートスライドローレットホルダー(アヤ目用)KHS

              転造ローレットホルダ(平目用)

              転造ローレットホルダ(平目用)

                スーパーツール 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付

                スーパーツール 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付

                  スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:720g

                  スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:720g

                    スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:420g

                    スーパー 転造ロ-レツトホルダーS型(平目用)中目駒付,質量:420g

                      切削スーパーローレットホルダ(アヤ目用)

                      切削スーパーローレットホルダ(アヤ目用)

                        転造ローレットホルダ(キワ加工平目用)

                        転造ローレットホルダ(キワ加工平目用)

                          転造ローレットホルダーE型(キワ加工アヤ目用) KH2E20・25

                          転造ローレットホルダーE型(キワ加工アヤ目用) KH2E20・25

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 22,687円 24,846円 30,081円 53,686円 18,321円 17,682円 8,335円 10,049円 9,933円 8,595円 71,308円 33,013円 61,274円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            加工方法 切削 切削 切削 切削 転造 転造 転造 転造 転造 転造 切削 転造 転造
                            用途 平目 平目 アヤ目 平目 アヤ目 アヤ目 平目 平目 平目 平目 アヤ目 平目 アヤ目
                            全長(mm) 115 - 115.5 146 - 147 147 - - - 148 136.5 151.5
                            適合ローレット駒 KNCF0903R~0910R - KNCD0903~0910 KNCF2105R~2120R - KNSRL14~50 KNSF14~20,KNSF14~40N - - - KNCD25タイプ/KNCD21タイプ KNE06F~15F KNE06RL~15RL

                            小径加工用切削ローレットホルダー(平目用) KH1CA10R・12Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 旋盤以外に使用出来ますか?
                            A
                            基本的には出来ません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KH1CA12R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?加工範囲
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            (mm)
                            JANコード トラスココード 重量
                            (g)

                            22,687円

                            ( 24,956円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101.5~2012124967521174268368-3851145

                            ローレットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました