(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロンソフトマット #6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロンソフトマット #6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,234円
税込単価
18,957円

除塵、弾力、耐久性が高いループパイルを採用した、屋外用マット。(#6)【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 長さ:
    900
  • 厚み(mm):
    14
  • 幅(mm):
    600
  • 質量:
    2.7kg
  • 材質:
    PVC
  • 注意事項:
    樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
  • 内容量:
    1枚

型番

F-129-6-BR 解除

Loading...

除塵、弾力、耐久性が高いループパイルを採用した、ロンソフトマット(#6)

マットを衛生的に保ち、メンテナンスも掃除機と水洗いでOK。

マットを衛生的に保ち、メンテナンスも掃除機と水洗いでOK。

・細かい泥落とし
  • 細かい泥落とし
  • 中歩行
  • 泥、水が抜ける
表面形状

表面形状

ソフトなクッション性と美しさが保てるループパイルを採用。

ソフトなクッション性と美しさが保てるループパイルを採用。

カラーバリエーション

G

G

GR

GR

BR

BR

BE

BE

R

R

寸法

寸法図

寸法図

種別品番サイズ(mm)重量(kg)厚み(mm)
#6F-129-6600×900約2.7約14

材質:PVC

樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
OP(色記号)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
F-129-6-BR

F-129-6-BR

ブラウン
4903180409464
736-7678
BR
1枚

1個

17,234( 18,957円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

除塵、弾力、耐久性が高いループパイルを採用した、屋外用マット。(#6)
【特長】
・素材に抗菌防カビ剤を配合。
・落とした砂やホコリはマット表面に残さない。
・ソフトなクッション性と美しさが保てるループパイルを採用。
【用途】
・さまざまなエントランスに活用できる。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロンソフトマット #6の型番F-129-6-BRのページです。
型番F-129-6-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロンソフトマット #6

ロンソフトマット #6

    ロンソフトマット #12

    ロンソフトマット #12

      ロンソフトマット #18

      ロンソフトマット #18

        ロンソフトマット #15

        ロンソフトマット #15

          屋外用床材(アウトドアタイプ)

          屋外用床材(アウトドアタイプ)

            いこまマット

            いこまマット

              耐油ダイヤマット(耐油タイプ・ロールタイプ)

              耐油ダイヤマット(耐油タイプ・ロールタイプ)

                0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)

                0.6x0.9m/ 12mm 玄関マット(屋外用/グレー)

                  ミヅシマ ニューエルバーマット ブルー 枠付フリーサイズ

                  ミヅシマ ニューエルバーマット ブルー 枠付フリーサイズ

                    エバックサンステップマット(玄関マット)

                    エバックサンステップマット(玄関マット)

                      泥落しマット(緑)

                      泥落しマット(緑)

                        テラモト ケミタングル ハード 灰

                        テラモト ケミタングル ハード 灰

                          メーカー 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 明和グラビア ジポン トーワ エスコ ミヅシマ工業 山崎産業 エスコ テラモト
                          通常価格 17,234円 33,512円 45,228円 38,639円 33,280円 2,622円 56,223円 20,720円 21,257円 2,375円 9,730円 171,600円
                          通常出荷日 6日目   6日目   4日目   6日目   5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目  
                          商品タイプ 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット - 玄関マット 通路用マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット -
                          形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ -
                          長さ 900 1200 1800 1500 - - - - - - - -
                          厚み(mm) 14 14 14 14 - - - - - 13 - -
                          幅(mm) 600 900 900 900 - - - - - - - -

                          ロンソフトマット #6のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました