(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TFEパンチングシート 穴径 φ0.75~φ5.0mm

TFEパンチングシート 穴径 φ0.75~φ5.0mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,466円 ~ 36,692円
税込価格
7,113円 ~ 40,361円

【特長】・任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。・長尺10m...

詳細情報を確認する

型番

未確定23件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
穴径(mm)
ピッチ(mm)
商品コード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
300
1.0
1.5
0803173713
1枚

1個

6,466( 7,113円 )

4日目

300
300
1.5
3.0
0803173714
1枚

1個

8,368( 9,205円 )

4日目

300
300
2.0
3.2
0803173715
1枚

1個

6,466( 7,113円 )

4日目

300
500
0.75
1.0
0803173716
1枚

1個

9,800( 10,780円 )

4日目

300
500
1.0
1.5
0803173717
1枚

1個

10,929( 12,022円 )

4日目

300
500
1.5
3.0
0803173718
1枚

1個

10,929( 12,022円 )

4日目

300
500
2.0
3.2
0803173719
1枚

1個

10,929( 12,022円 )

4日目

300
1000
0.75
1.0
0803173720
1枚

1個

18,068( 19,875円 )

4日目

300
1000
1.0
1.5
0803173721
1枚

1個

18,068( 19,875円 )

4日目

300
1000
1.5
3.0
0803173722
1枚

1個

18,068( 19,875円 )

4日目

300
1000
2.0
3.2
0803173723
1枚

1個

18,068( 19,875円 )

4日目

500
500
0.75
1.0
0803173724
1枚

1個

20,784( 22,862円 )

4日目

500
500
1.0
1.5
0803173725
1枚

1個

20,784( 22,862円 )

4日目

500
500
1.5
3.0
0803173726
1枚

1個

20,784( 22,862円 )

4日目

500
500
2.0
3.2
0803173727
1枚

1個

20,784( 22,862円 )

4日目

500
1000
0.75
1.0
0803173728
1枚

1個

36,692( 40,361円 )

4日目

500
1000
1.0
1.5
0803173729
1枚

1個

36,692( 40,361円 )

4日目

500
1000
1.5
3.0
0803173730
1枚

1個

36,692( 40,361円 )

4日目

500
1000
2.0
3.2
0803173731
1枚

1個

36,692( 40,361円 )

4日目

500
1000
3.0
10.0×6.0
0803173732
1枚

1個

36,149( 39,764円 )

4日目

500
1000
5.0
7.0
0803173733
1枚

1個

36,149( 39,764円 )

4日目

300
1000
3.0
10.0×6.0
0803173734
1枚

1個

26,294( 28,923円 )

4日目

300
1000
5.0
7.0
0803173735
1枚

1個

26,294( 28,923円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
・長尺10mまで製造可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TFEパンチングシート 穴径 φ0.75~φ5.0mm

TFEパンチングシート 穴径 φ0.75~φ5.0mm

    チタン板 大きさ 100×100㎜ 厚み 1.0㎜

    チタン板 大きさ 100×100㎜ 厚み 1.0㎜

      アクリルパイプ 48mm×2mm

      アクリルパイプ 48mm×2mm

        メーカー フロン工業 ケニス コクゴ
        通常価格 6,466円 4,171円 3,372円
        通常出荷日 4日目   4日目   10日目  
        商品タイプ シート - -
        材質 【樹脂】ふっ素樹脂 - -
        厚さ(mm) 0.5 - -
        内容量 1枚 - -

        TFEパンチングシート 穴径 φ0.75~φ5.0mmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました