(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TFE網

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0803-17-27-06
TFE網 TFEモウ

通常単価(税別)
13,383円
税込単価
14,721円

PTFE製のネット。【特長】・ダイヤ形の網目模様に切り込みしてエキスパンド加工...

詳細情報を確認する

型番

0803-17-27-06 解除

Loading...

製品仕様

0803-17-27-01 TFE網

厚さ(mm) 1.6
幅(mm) 300
長さ(mm) 1000

0803-17-27-03 TFE網

厚さ(mm) 1.6
幅(mm) 600
長さ(mm) 1000

0803-17-27-04 TFE網

厚さ(mm) 1.6
幅(mm) 300
長さ(mm) 500

0803-17-27-06 TFE網

厚さ(mm) 1.6
幅(mm) 600
長さ(mm) 500

特長

・ふっ素樹脂網はふっ素樹脂シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品。
・用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができる。
・長尺物で20mまで製作できる

商品情報を表示

0803-17-27-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
商品コード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0803-17-27-06

600
500
0803172706
1枚

1個

13,383( 14,721円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PTFE製のネット。
【特長】
・ダイヤ形の網目模様に切り込みしてエキスパンド加工した製品。
【用途】
・優れた耐薬品性・耐熱性。
・薬品を浸さなければいけない状況でも使用可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TFE網の型番0803-17-27-06のページです。
型番0803-17-27-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TFE網

TFE網

    EPDMスポンジシート SREPシリーズ

    EPDMスポンジシート SREPシリーズ

      熱電対用絶縁管 SSA-2.5

      熱電対用絶縁管 SSA-2.5

        熱電対用絶縁管 SSA-3

        熱電対用絶縁管 SSA-3

          PTFE粘着シート JPPT2515

          PTFE粘着シート JPPT2515

            メーカー フロン工業 アズワン ケニス ケニス 三商
            通常価格 5,736円 12,963円 35,890円 35,890円 109,589円
            通常出荷日 6日目~   10日目~   8日目   8日目   10日目  
            商品タイプ その他 シート - - -
            材質 【樹脂】ふっ素樹脂 【ゴム】エチレン・プロピレンゴム - - -
            厚さ(mm) 1.6 - - - -
            内容量 1枚 - - - -

            この商品のバリエーション

            型番
            0803-17-27-01
            0803-17-27-03
            0803-17-27-04
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            (mm)
            長さ
            (mm)
            商品コード 内容量

            11,405円

            ( 12,546円 )
            1個 -

            8日目

            30010000803172701-

            25,811円

            ( 28,392円 )
            1個 -

            6日目

            60010000803172703-

            5,736円

            ( 6,310円 )
            1個 -

            6日目

            3005000803172704-

            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました