(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPパッキン PTFE製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPパッキン PTFE製

通常価格(税別)
7,951円 ~ 10,735円
税込価格
8,746円 ~ 11,809円

PTFEの未焼成ヒモ状パッキン。【特長】・未焼成のふっ素樹脂を押し出し、成型機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パッキン
  • 材質:
    【樹脂】ふっ素樹脂
  • 仕様:
    使用流体:化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガス等
  • 耐熱性(℃):
    150
  • 耐寒性(℃):
    -100
  • 材質詳細:
    PTFE
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

商品外形図

商品外形図

  • 型式:7-343-03(線径×長さ:5.6φmm×5m)
  • 型式:7-343-01(線径×長さ:2.4φmm×15m)
特長未焼成のふっ素樹脂を押し出し、成型機でヒモ状に成型したものです。
バルブ用パッキン、ガスケットとして、応急用のシール材としても有効です。
仕様耐熱温度:-100~+150℃
使用流体:化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガス等
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
直径(mm)
メーカー品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15000
2.4
7-343-01
0638179101
1個

1個

7,951( 8,746円 )

6日目

9000
4
7-343-02
0638179102
1個

1個

10,735( 11,809円 )

6日目

5000
5.6
7-343-03
0638179103
1個

1個

10,260( 11,286円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PTFEの未焼成ヒモ状パッキン。
【特長】
・未焼成のふっ素樹脂を押し出し、成型機でヒモ状に成型したものです。
・バルブ用パッキン、ガスケットとして、応急用のシール材としても有効です。
・柔らかい為、取り付けしやすい。
【用途】
・小口径バルブシステム用パッキン。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPパッキン PTFE製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました