(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレンシート 幅950/1800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0125-18-18-03
ポリエチレンシート 幅950/1800 ポリエチレンシート

通常単価(税別)
9,900円
税込単価
10,890円

ポリエチレン製の板(ポリエチレンシート)です。

詳細情報を確認する

型番

0125-18-18-03 解除

Loading...

0125-18-18-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0125-18-18-03

950
100000
0.07
0125181803
1巻(100m)

1個

9,900( 10,890円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエチレン製の板(ポリエチレンシート)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレンシート 幅950/1800の型番0125-18-18-03のページです。
型番0125-18-18-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレンシート 幅950/1800

ポリエチレンシート 幅950/1800

    フロログラスシート

    フロログラスシート

      樹脂板材

      樹脂板材

        極薄アクリルシート

        極薄アクリルシート

          アルミニウム板

          アルミニウム板

            水素可視化シート ATM

            水素可視化シート ATM

              ウレタン板 (90°) UR-シリーズ

              ウレタン板 (90°) UR-シリーズ

                ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製

                ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製

                  シリコンゴムシート

                  シリコンゴムシート

                    樹脂板材 PEEK板

                    樹脂板材 PEEK板

                      セラミックプレート 安定化ジルコニア PSZ□200シリーズ

                      セラミックプレート 安定化ジルコニア PSZ□200シリーズ

                        断熱ガラスクロス

                        断熱ガラスクロス

                          メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 4,740円 1,980円 2,688円 7,250円 3,359円 55,096円 24,510円 3,738円 4,959円 19,364円 65,550円 43,977円
                          通常出荷日 7日目~   1日目   1日目~   1日目~   8日目~   11日目   19日目   6日目~   1日目   10日目~   12日目   8日目~  
                          商品タイプ シート シート 素材 - 素材 - - シート シート 素材 シート シート
                          材質 ポリエチレン 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 - 【樹脂】アクリル 【金属】アルミ - - 【樹脂】ふっ素樹脂 【ゴム】シリコンゴム 【樹脂】PEEK 【その他】その他 【その他】その他

                          ポリエチレンシート 幅950/1800のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0125-18-18-01
                          0125-18-18-02
                          0125-18-18-04
                          0125-18-18-11
                          0125-18-18-12
                          0125-18-18-13
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日

                          (mm)
                          長さ
                          (mm)
                          厚さ
                          (mm)
                          TGKコード 内容量

                          4,740円

                          ( 5,214円 )
                          1個 -

                          8日目

                          9501000000.0301251818011巻(100m)

                          7,360円

                          ( 8,096円 )
                          1個 -

                          10日目

                          9501000000.0501251818021巻(100m)

                          14,062円

                          ( 15,468円 )
                          1個 -

                          7日目

                          9501000000.101251818041巻(100m)

                          9,000円

                          ( 9,900円 )
                          1個 -

                          8日目

                          18001000000.0301251818111巻(100m)

                          13,504円

                          ( 14,854円 )
                          1個 -

                          8日目

                          18001000000.0501251818121巻(100m)

                          17,559円

                          ( 19,315円 )
                          1個 -

                          8日目

                          18001000000.0701251818131巻(100m)

                          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました