(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコン板 300×300・500×500 (0125-18-11)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0125-18-11-01
シリコン板 300×300・500×500 (0125-18-11) シリコンイタ 300X300 500X500

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,797円
税込単価
3,077円

ゴムの中でも高温の耐熱性と耐寒性をもっている。【特長】・耐熱・絶縁抵抗・耐オゾ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【ゴム】シリコン
  • 仕様:
    硬度:HsA50°
  • 耐熱性(℃):
    200
  • 耐寒性(℃):
    -60
  • 内容量:
    1枚

型番

0125-18-11-01 解除

Loading...

製品仕様

商品外形図

商品外形図

  • 硬度:HsA50°
  • 使用温度範囲:-60~+200℃
  • 耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれている
商品情報を表示

0125-18-11-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
寸法(mm)
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0125-18-11-01

0.5
300×300
0125181101
1枚

1個

2,797( 3,077円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴムの中でも高温の耐熱性と耐寒性をもっている。
【特長】
・耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
・-60~200℃の広い温度範囲で使用できる。
【用途】
・電子機器部品、耐熱用パッキング素材、耐電シート等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコン板 300×300・500×500 (0125-18-11)の型番0125-18-11-01のページです。
型番0125-18-11-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコン板 300×300・500×500 (0125-18-11)

シリコン板 300×300・500×500 (0125-18-11)

    シリコン板 300×300・500×500

    シリコン板 300×300・500×500

      シリコンスポンジシート 厚さ 5㎜ 大きさ 500×500㎜

      シリコンスポンジシート 厚さ 5㎜ 大きさ 500×500㎜

        シリコンスポンジシート 厚さ 4㎜ 大きさ 500×500㎜

        シリコンスポンジシート 厚さ 4㎜ 大きさ 500×500㎜

          シリコンゴムシート 厚さ 3㎜ 大きさ 300×300㎜

          シリコンゴムシート 厚さ 3㎜ 大きさ 300×300㎜

            シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜

            シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 500×500㎜

              シリコンスポンジシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜

              シリコンスポンジシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜

                シリコンゴムシート 厚さ 2㎜ 大きさ 500×500㎜

                シリコンゴムシート 厚さ 2㎜ 大きさ 500×500㎜

                  シリコンスポンジシート 厚さ 3㎜ 大きさ 500×500㎜

                  シリコンスポンジシート 厚さ 3㎜ 大きさ 500×500㎜

                    シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜

                    シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜

                      シリコンゴムシート 厚さ 0.2㎜

                      シリコンゴムシート 厚さ 0.2㎜

                        シリコンゴムシート 厚さ 2㎜ 大きさ 300×300㎜

                        シリコンゴムシート 厚さ 2㎜ 大きさ 300×300㎜

                          シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 500×500㎜

                          シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 500×500㎜

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                            通常価格 2,797円 7,000円 12,800円 13,244円 5,225円 5,415円 7,410円 8,892円 10,166円 9,148円 6,859円 3,547円 20,516円
                            通常出荷日 4日目~   6日目~   6日目   9日目   4日目   6日目   9日目   6日目   9日目   6日目   4日目   4日目   9日目  
                            商品タイプ 素材 素材 - - - - - - - - - - -
                            材質 【ゴム】シリコン 【ゴム】シリコン - - - - - - - - - - -
                            仕様 硬度:HsA50° 硬度:HsA50° - - - - - - - - - - -
                            耐熱性(℃) 200 200 - - - - - - - - - - -
                            耐寒性(℃) -60 -60 - - - - - - - - - - -

                            シリコン板 300×300・500×500 (0125-18-11)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0125-18-11-02
                            0125-18-11-03
                            0125-18-11-04
                            0125-18-11-05
                            0125-18-11-06
                            0125-18-11-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚さ
                            (mm)
                            寸法
                            (mm)
                            TGKコード 内容量

                            3,324円

                            ( 3,656円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1300×300 0125181102-

                            4,294円

                            ( 4,723円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1.5300×300 0125181103-

                            5,477円

                            ( 6,025円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2300×300 0125181104-

                            6,919円

                            ( 7,611円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3300×300 0125181105-

                            8,155円

                            ( 8,971円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4300×300 0125181106-

                            9,106円

                            ( 10,017円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5300×300 0125181107-

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました