【特長】・H級インサートと高精度ボデーの組合せにより、フレ精度を向上。寿命のバ...
型番
RH2P1008M-1 解除
Loading...
インサートはソリッドエンドミルの領域へ
高精度ボデーとH級インサートのコラボレーション
【図:ネガティブ刃形による摩耗低減効果】
●ASMとの使分け
皮膜の組織 AJコーティング
【プリハードン・焼入れ鋼加工用材種 JP4115】
【図:インサート材種における推奨領域】
【高硬度材加工用材種 JP4105】
【図:切削性能】
プリハードン鋼における寿命比較【HPM-Pro(40HRC)】
逃げ面摩耗量低減効果により、大幅な寿命アップが可能
プリハードン鋼における形状加工【HPM38(52HRC)】
従来工具に比べ、逃げ面摩耗を1/3に低減可能
焼入れ鋼における形状加工【SLD(60HRC)】
窒化処理された自動車部品金型のリシンク加工【SKD61+窒化処理】
ダイカスト型におけるソリッドエンドミルからのコストダウン
【目的】突出し5Dにおける荒加工のコストダウン
切削条件
被削材:SKD61相当(50HRC)荒加工(工具突出し:62mm)
使用工具:RH2P1012M-3(φ12-R2, 3枚刃), EPHW0402TN-2( JP4105相当)
vc=110m/min fz=0.5mm/t(vf=4,378mm/min) ap= 0.25mm Q= 8.7cm3
4枚刃ソリッドエンドミル(φ12-R1.5, 4枚刃)
vc=143m/min fz=0.25mm/t(vf=3,800mm/min) ap= 0.15mm Q= 4.5cm3
コスト比較
用途 | 被削材 | 外径 (mm) | 使用工具 | 切削条件 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
プラ型 | SKD61 (40HRC) | 10 | RH2P1010M-2 EPHW0402TN-2 (JP4115相当) | vc = 110m/min vf = 3,500mm/min ap = 0.3mm | 現行4枚刃ソリッドエンドミルに対して加工能率が向上。 100分加工後も摩耗量0.05mm以下。 |
部品加工 | YXR3 (60HRC) | 12 | RH2P1012M‐3 EPHW0402TN‐2 (JP4105相当) | vc = 65m/min vf = 1,530mm/min ap = 0.15mm | 現行ソリッドエンドミルに対して加工時間1/2、 寿命2倍を達成。 |
熱間鍛造型 | SKD61 (45HRC) | 12 | RH2P1012M‐3 EPHW0402TN‐2 (JP4115相当) | vc = 104m/min vf = 4,000mm/min ap = 0.4mm | 120分加工後も正常摩耗。 |
冷間鍛造型 | SKD11 (56HRC) | 25 | RH2P1025M‐6 EPHW0402TN‐2 (JP4105相当) | vc = 60m/min vf = 2,760mm/min ap = 0.2mm | ワーク表面に溝のある断続加工において、欠損もなく 寿命2倍。 |
ダイカスト型 | SKD61 (49HRC) | 25 | RH2P1025M‐6 EPHW0402TN‐2 (JP4105相当) | vc = 110m/min vf = 4,200mm/min ap = 0.3mm | 従来品のラジアスインサートに比べ、切りくず排出量 が2倍。 |
※赤字は第一推奨材種です。
傾斜切削/ヘリカル切削
工具径 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | φ20 |
---|---|---|---|---|---|
最大傾斜角 | 0.5°以下(最大1.0°) | ||||
ヘリカル穴径 | 10-15 | 13-19 | 17-23 | 25-31 | 33-39 |
(1)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では、加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(3)溝切削、傾斜切削の場合、送り速度は70%を目安としてください。
(4)インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
(5)排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、やけどあるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネなどの保護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
(6)不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
安全上のご注意
1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。
2. 取付け時のご注意
(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。
3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。
Loading...
【特長】
・H級インサートと高精度ボデーの組合せにより、フレ精度を向上。寿命のバラツキを抑えました。
・プログラミングRで発生する削り残しを防ぐため、コーナRを2mmに設定しました。
・スクイ角を軸方向に対して負の角度に設定することで、刃先強度の向上と摩耗低減を実現しました。
Loading...
RH2P1008M-1で型番確定
アルファ高硬度ラジアスミル RH2P形 モジュラータイプ RH2P1□□Mの型番RH2P1008M-1のページです。
型番RH2P1008M-1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
RH2P1010M-2 |
RH2P1012M-3 |
RH2P1016M-4 |
RH2P1020M-5 |
RH2P1025M-6 |
RH2P1032M-8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 刃径 D (φ) | 刃数 (枚) | 寸法 φDb (mm) | 寸法 φDc (mm) | 寸法 φD2 (mm) | 寸法 L2 (mm) | トラスココード | 寸法 C (mm) | 寸法 E (mm) | 寸法 L1 (mm) | 寸法 M | 寸法 Lf (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,145円 ( 16,660円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 10 | 2 | 9.4 | 10 | 6.5 | 14.5 | 468-1801 | 5 | 7 | 5.5 | M6 | 17 | |
18,332円 ( 20,165円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 12 | 3 | 9.8 | 12 | 6.5 | 14.5 | 468-1835 | 5 | 7 | 5.5 | M6 | 17 | |
26,306円 ( 28,937円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 16 | 4 | 12.8 | 16 | 8.5 | 17 | 468-1860 | 8 | 10 | 5.5 | M8 | 22 | |
30,289円 ( 33,318円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 20 | 5 | 17.8 | 20 | 10.5 | 19 | 468-1886 | 10 | 15 | 5.5 | M10 | 25 | |
35,077円 ( 38,585円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 25 | 6 | 20.8 | 25 | 12.5 | 22 | 468-1908 | 10 | 17 | 5.5 | M12 | 25 | |
43,842円 ( 48,226円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 32 | 8 | 28.8 | 32 | 17 | 23 | 468-1916 | 12 | 22 | 6 | M16 | 27 |