(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

141 天然ゴム手袋 トワロングリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

141 天然ゴム手袋 トワロングリップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
834円
税込価格
917円

【特長】・すべり止めを強化した強力グリップタイプです。・天然ゴムをコーティング...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 色:
    イエロー
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • すべり止め:
    あり
  • 裏材質:
    メリヤス(綿)
  • 材質:
    天然ゴム
  • 仕様詳細:
    防臭加工
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用例

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4907026014164
854-8660
22
26
7.7
1双
10

5個

834( 917円 )

1日目

M
4907026014140
854-8661
21
25
7.5
1双
10

5個

834( 917円 )

4日目

S
4907026014126
854-8662
19.5
25
7.3
1双
10

5個

834( 917円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止めを強化した強力グリップタイプです。
・天然ゴムをコーティングしているため、しなやかで作業性の良い手袋です。
・引き裂き・引っかきに強い天然ゴム製です。
・イヤなにおいを抑える防臭加工を施しています。
・低温でも柔軟性があります。
【用途】
・農業、漁業、水産加工、土木、林業、建設。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

141 天然ゴム手袋 トワロングリップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました