(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,485円 ~ 6,794円  特別価格 
税込価格
7,134円 ~ 7,473円  特別価格 

優れたストレッチ性能で作業中のストレスを軽減するカーゴパンツ。【特長】・開閉し...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    春夏
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 素材:
    ポリエステル、綿
  • ポケット数:
    7
  • ペン差し:
    左側
  • 商品タイプ:
    ストレッチ
  • 仕様詳細:
    ファスナー/金属(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ピスロン(スライダー/プラスチック)、前カン/金属、マジックテープ/(ポケットフラップ)、ツインループ付
  • 素材1織り:
    ポリエステル
  • 素材2:
    綿
  • 素材2混率:
    20%
  • 内容量:
    1本

型番

未確定28件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

優れた伸縮性生地で作業中のストレスを軽減できるストレッチカーゴパンツ

様々な機能がついた、ストレッチ生地で動きやすいストレッチカーゴパンツ。

様々な機能がついた、ストレッチ生地で動きやすいストレッチカーゴパンツ。

作業の邪魔にならない様々な機能付きのカーゴパンツ

右側にポケット。

右側にポケット。

カーゴポケット。開閉しやすいマジックテープ仕様。

カーゴポケット。開閉しやすいマジックテープ仕様。

ツインループ。キーやキーチェーンが取り付けられる仕様。

ツインループ。キーやキーチェーンが取り付けられる仕様。

ペン差し付きポケット。作業中に使用するペンやマジックなどを取りやすく収納。

ペン差し付きポケット。作業中に使用するペンやマジックなどを取りやすく収納。

ファスナー付きポケット。安心収納のファスナー付きポケット。

ファスナー付きポケット。安心収納のファスナー付きポケット。

作業着に合わせて選べる4色のカラーバリエーション

シルバーグレー

シルバーグレー

チャコール

チャコール

デイープネイビー

デイープネイビー

カーキ

カーキ

名入れサービスについて

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
混率
JANコード
ウエスト(cm)
股下(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
ポリエステル80%綿22%
4548413577512
95
81
シルバーグレー
1本

1個

6,537( 7,191円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3S
ポリエステル80%綿20%
4548413577451
65
77
シルバーグレー
1本

2個

6,485円

4,600

( 5,060円 )

4日目

4L
ポリエステル80%綿22%
4548413577529
100
81
シルバーグレー
1本

1個

6,537( 7,191円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5L
ポリエステル80%綿22%
4548413577536
110
81
シルバーグレー
1本

2個

6,588円

4,754

( 5,229円 )

4日目

6L
ポリエステル80%綿22%
4548413577543
120
81
シルバーグレー
1本

2個

6,794円

5,062

( 5,568円 )

4日目

LL
ポリエステル80%綿22%
4548413577505
90
81
シルバーグレー
1本

4個

6,485円

3,738

( 4,112円 )

9日目

S
ポリエステル80%綿22%
4548413577475
75
81
シルバーグレー
1本

4個

6,485円

3,738

( 4,112円 )

4日目

SS
ポリエステル80%綿21%
4548413577468
70
77
シルバーグレー
1本

2個

6,485円

4,600

( 5,060円 )

4日目

3L
ポリエステル80%綿22%
4548413577611
95
81
ディープネイビー
1本

2個

6,537円

4,677

( 5,145円 )

4日目

3S
ポリエステル80%綿22%
4548413577550
65
77
ディープネイビー
1本

2個

6,485円

4,600

( 5,060円 )

4日目

4L
ポリエステル80%綿22%
4548413577628
100
81
ディープネイビー
1本

2個

6,537円

4,677

( 5,145円 )

4日目

5L
ポリエステル80%綿22%
4548413577635
110
81
ディープネイビー
1本

2個

6,588円

4,754

( 5,229円 )

4日目

6L
ポリエステル80%綿22%
4548413577642
120
81
ディープネイビー
1本

1個

6,794( 7,473円 )

9日目

L
ポリエステル80%綿22%
4548413577598
85
81
ディープネイビー
1本

4個

6,485円

3,738

( 4,112円 )

4日目

LL
ポリエステル80%綿22%
4548413577604
90
81
ディープネイビー
1本

4個

6,485円

3,738

( 4,112円 )

4日目

M
ポリエステル80%綿22%
4548413577581
80
81
ディープネイビー
1本

4個

6,485円

3,738

( 4,112円 )

4日目

S
ポリエステル80%綿22%
4548413577574
75
81
ディープネイビー
1本

4個

6,485円

3,738

( 4,112円 )

4日目

SS
ポリエステル80%綿22%
4548413577567
70
77
ディープネイビー
1本

2個

6,485円

4,600

( 5,060円 )

4日目

3L
ポリエステル80%綿22%
4548413577819
95
81
カーキ
1本

2個

6,537円

4,677

( 5,145円 )

4日目

3S
ポリエステル80%綿22%
4548413577758
65
77
カーキ
1本

2個

6,485円

4,600

( 5,060円 )

4日目

4L
ポリエステル80%綿22%
4548413577826
100
81
カーキ
1本

2個

6,537円

4,677

( 5,145円 )

4日目

5L
ポリエステル80%綿22%
4548413577833
110
81
カーキ
1本

2個

6,588円

4,754

( 5,229円 )

4日目

6L
ポリエステル80%綿22%
4548413577840
120
81
カーキ
1本

2個

6,794円

5,062

( 5,568円 )

4日目

L
ポリエステル80%綿22%
4548413577796
85
81
カーキ
1本

4個

6,485円

3,738

( 4,112円 )

4日目

LL
ポリエステル80%綿22%
4548413577802
90
81
カーキ
1本

4個

6,485円

3,738

( 4,112円 )

4日目

M
ポリエステル80%綿22%
4548413577789
80
81
カーキ
1本

4個

6,485円

3,738

( 4,112円 )

4日目

S
ポリエステル80%綿22%
4548413577772
75
81
カーキ
1本

4個

6,485円

3,738

( 4,112円 )

4日目

SS
ポリエステル80%綿22%
4548413577765
70
77
カーキ
1本

2個

6,485円

4,600

( 5,060円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたストレッチ性能で作業中のストレスを軽減するカーゴパンツ。
【特長】
・開閉しやすいマジックテープ仕様のカーゴポケット。
・3S・SSはレディースシルエット。
【用途】
・作業服として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)

    エコ5バリューワンタックカーゴパンツ

    エコ5バリューワンタックカーゴパンツ

      42702 抗菌防臭抗菌ツータックカーゴパンツ

      42702 抗菌防臭抗菌ツータックカーゴパンツ

        自重堂 ツータックカーゴパンツ 80002

        自重堂 ツータックカーゴパンツ 80002

          ベルデクセル エコ静電 裏綿イージーフレックスパンツ

          ベルデクセル エコ静電 裏綿イージーフレックスパンツ

            ベルデクセルフレックス エコ静電T/C イージーフレックスカーゴパンツ

            ベルデクセルフレックス エコ静電T/C イージーフレックスカーゴパンツ

              ツータックラットズボン 9960

              ツータックラットズボン 9960

                ツータックラットズボン 9656

                ツータックラットズボン 9656

                  メーカー アイトス 自重堂 自重堂 自重堂 ミドリ安全 ミドリ安全 ジーベック ジーベック
                  通常価格 6,485円 6,243円 4,005円 4,997円 7,760円 8,985円 4,817円 4,913円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   6日目   5日目~   5日目   5日目  
                  商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン
                  季節 春夏 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 - - -
                  仕様 男女兼用 - 男性用 - 男性用 男性用 - -
                  帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり -
                  素材 ポリエステル、綿 - - - - - - -

                  ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(男女兼用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました