(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長袖ストレッチブルゾン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長袖ストレッチブルゾン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,712円 ~ 8,330円
税込価格
8,483円 ~ 9,163円

【特長】・耐久性にも優れたストレッチ素材で作業中のストレスを軽減

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 混率:
    ポリエステル80%綿20%
  • 素材:
    ポリエステル、綿
  • ポケット数:
    7
  • ペン差し:
    左袖・左胸
  • 商品タイプ:
    ストレッチ
  • 仕様詳細:
    ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ピスロン(スライダー/プラスチック)、袖ポケットファスナーコイル(スライダー/金属)
  • 素材1織り:
    ポリエステル
  • 素材2:
    綿
  • 素材2混率:
    20%
  • ジャケット 袖口:
    ドットボタン2個、ファスナーポッケト付き
  • ジャケット 裾:
    ドットボタン2個付き
  • 内容量:
    1着

型番

未確定27件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
JANコード
胸囲(cm)
肩幅(cm)
色詳細
袖丈(cm)
着丈(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4548413576928
125
53
チャコール
62
69
1着

2個

7,815( 8,597円 )

4日目

4L
4548413576935
129
55
チャコール
63
71
1着

2個

7,918( 8,710円 )

9日目

5L
4548413576942
139
58
チャコール
63
71
1着

2個

8,021( 8,823円 )

4日目

6L
4548413576959
149
61
チャコール
63
71
1着

2個

8,330( 9,163円 )

9日目

L
4548413576904
117
49
チャコール
60
65
1着

2個

7,712( 8,483円 )

4日目

LL
4548413576911
121
51
チャコール
61
67
1着

2個

7,712( 8,483円 )

9日目

M
4548413576898
113
47
チャコール
58
63
1着

2個

7,712( 8,483円 )

4日目

S
4548413576881
107
44
チャコール
55
60
1着

2個

7,712( 8,483円 )

4日目

SS
4548413576874
101
41
チャコール
53
58
1着

2個

7,712( 8,483円 )

4日目

3L
4548413576836
125
53
ディープネイビー
62
69
1着

2個

7,815( 8,597円 )

4日目

4L
4548413576843
129
55
ディープネイビー
63
71
1着

2個

7,918( 8,710円 )

4日目

5L
4548413576850
139
58
ディープネイビー
63
71
1着

2個

8,021( 8,823円 )

4日目

6L
4548413576867
149
61
ディープネイビー
63
71
1着

2個

8,330( 9,163円 )

4日目

L
4548413576812
117
49
ディープネイビー
60
65
1着

2個

7,712( 8,483円 )

4日目

LL
4548413576829
121
51
ディープネイビー
61
67
1着

2個

7,712( 8,483円 )

4日目

M
4548413576805
113
47
ディープネイビー
58
63
1着

2個

7,712( 8,483円 )

4日目

S
4548413576799
107
44
ディープネイビー
55
60
1着

2個

7,712( 8,483円 )

4日目

SS
4548413576782
101
41
ディープネイビー
53
58
1着

2個

7,712( 8,483円 )

4日目

3L
4548413577017
125
53
カーキ
62
69
1着

2個

7,815( 8,597円 )

9日目

4L
4548413577024
129
55
カーキ
63
71
1着

1個

7,918( 8,710円 )

9日目

5L
4548413577031
139
58
カーキ
63
71
1着

1個

8,021( 8,823円 )

4日目

6L
4548413577048
149
61
カーキ
63
71
1着

1個

8,330( 9,163円 )

10日目

L
4548413576997
117
49
カーキ
60
65
1着

2個

7,712( 8,483円 )

4日目

LL
4548413577000
121
51
カーキ
61
67
1着

2個

7,712( 8,483円 )

4日目

M
4548413576980
113
47
カーキ
58
63
1着

2個

7,712( 8,483円 )

4日目

S
4548413576973
107
44
カーキ
55
60
1着

2個

7,712( 8,483円 )

4日目

SS
4548413576966
101
41
カーキ
53
58
1着

2個

7,712( 8,483円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性にも優れたストレッチ素材で作業中のストレスを軽減

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長袖ストレッチブルゾン

長袖ストレッチブルゾン

    自重堂 長袖シャツ 47304

    自重堂 長袖シャツ 47304

      AZ-5560 長袖サマーブルゾン

      AZ-5560 長袖サマーブルゾン

        長袖シャツ 9653

        長袖シャツ 9653

          接触冷感長袖シャツ

          接触冷感長袖シャツ

            長袖シャツ 薄地 5575

            長袖シャツ 薄地 5575

              AZ-5561 半袖ブルゾン

              AZ-5561 半袖ブルゾン

                AZ-595 長袖シャツ(薄地)

                AZ-595 長袖シャツ(薄地)

                  AZ-5530 長袖サマーブルゾン

                  AZ-5530 長袖サマーブルゾン

                    6055 エコ製品制電長袖オープンシャツ

                    6055 エコ製品制電長袖オープンシャツ

                      抗菌防臭長袖ブルゾン

                      抗菌防臭長袖ブルゾン

                        メーカー アイトス 自重堂 アイトス ジーベック 自重堂 アイトス アイトス アイトス アイトス 自重堂 自重堂
                        通常価格 7,712円 3,621円 7,413円 5,060円 4,496円 6,557円 7,114円 6,042円 7,372円 3,196円 5,807円
                        通常出荷日 4日目~   5日目   4日目~   5日目   5日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   5日目   5日目  
                        商品分類 ジャケット ワークシャツ ジャケット ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ジャケット ワークシャツ ジャケット ワークシャツ ジャケット
                        季節 春夏 春夏 春夏 - 春夏 春夏 春夏 - - 春夏 春夏
                        袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 半袖 長袖 長袖 長袖 長袖
                        仕様 男女兼用 男性用 - - - 男性用 - - - 男性用 男性用
                        帯電防止素材 あり あり あり - なし あり なし あり なし あり あり

                        長袖ストレッチブルゾンのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました