(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョブスター(3双組) 181-3P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:181-3P-M
ジョブスター(3双組) 181-3P ジョブスター(3ソウクミ)181-3P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,484円
税込単価
1,632円

柔らかさと強さそのままのお手軽仕様の181-3Pジョブスター 3双組。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 色:
    ブラウン
  • 用途:
    建設、土木、漁業、農業、林業、園芸、清掃、家庭内作業など
  • 材質裏:
    メリヤス
  • 材質:
    天然ゴム
  • 内容量:
    3双組

型番

181-3P-M 解除

Loading...

181-3Pジョブスター 3双組の詳細

181-3Pジョブスター 3双組 商品イメージ

181-3Pジョブスター 3双組 商品イメージ

181-3Pジョブスター 3双組 パッケージ

181-3Pジョブスター 3双組 パッケージ

181-3Pジョブスター 3双組の特長

  • 引き裂きに強く、塩化ビニル製に比べて低温でも柔らかさを保つ。
  • 嫌な臭いを抑える防臭加工。
  • 指、手のひらのスベリ止め加工でグリップ性に優れる。

181-3Pジョブスター 3双組の仕様

  • 用途:農業/林業/建設/土木/運輸/倉庫/園芸/家庭内作業など
  • サイズ:M/L/LL
  • カラー:ブラウン
  • 長さ:(M)24.5cm/(L)25.0cm/(LL)25.5cm
  • 材質:天然ゴム(裏メリヤス)綿
  • 個装:145×330mm
  • 内装:ガセットポリ
  • 外装:540×400×310mm
商品情報を表示

181-3P-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
全長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

181-3P-M

M
4907026009221
25.0
3双組

3個

1,484( 1,632円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔らかさと強さそのままのお手軽仕様の181-3Pジョブスター 3双組。
【特長】
・引裂き、引っ掻きに対しての強度あり。
・低温でもやわらかさを保持。
・臭いを抑える防臭加工。
・グリップ性に優れた手袋。
【用途】
・低温でも柔らかさを保ち、引っ掻きなどにも強いためあらゆる作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジョブスター(3双組) 181-3Pの型番181-3P-Mのページです。
型番181-3P-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョブスター(3双組) 181-3P

ジョブスター(3双組) 181-3P

    天然ゴム手袋 ノーテ絞型

    天然ゴム手袋 ノーテ絞型

      天然ゴム手袋3双

      天然ゴム手袋3双

        トワロングリップ

        トワロングリップ

          天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

          天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

            天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

            天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

              デジハンドパワフルフィット(3双組)

              デジハンドパワフルフィット(3双組)

                ジョイハンドZERO 3双組

                ジョイハンドZERO 3双組

                  天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

                  天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

                    天然ゴム手袋 トワロン

                    天然ゴム手袋 トワロン

                      天然ゴム手袋 ハード3

                      天然ゴム手袋 ハード3

                        ホット絞り手袋 オレンジ

                        ホット絞り手袋 オレンジ

                          手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り)

                          手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り)

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) コーコス信岡 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) コクゴ エスコ
                            通常価格 1,484円 315円 980円 661円 187円 434円 720円 1,405円 228円 541円 774円 1,047円 390円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 - -
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - - 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム
                            ブラウン - - - - - - - ナチュラル - - - -
                            用途 建設、土木、漁業、農業、林業、園芸、清掃、家庭内作業など - - - - - - - - - - - -
                            材質裏 メリヤス - - - - - - - - - - - -

                            ジョブスター(3双組) 181-3Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            181-3P-L
                            181-3P-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 全長(cm) 内容量

                            1,484円

                            ( 1,632円 )
                            3個 あり

                            8日目

                            L490702600923826-

                            1,484円

                            ( 1,632円 )
                            3個 あり

                            8日目

                            LL490702600924526-

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました