(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚レインジャー 内綿タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

豚レインジャー 内綿タイプ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
996円
税込単価
1,096円

通気性のある豚革を使用している革手袋。 【特長】 ・柔らかな風合いの豚革手袋を...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 色:
    シロ
  • 厚み(mm):
    1.3
  • 掌部:
    豚本革
  • 内側:
    綿
  • 内容量:
    1双

Loading...

製品仕様

豚レインジャー 内綿タイプ:関連画像

豚レインジャー 内綿タイプ 1双組

サイズ展開

M・Lの2種類

材質

材質:豚革・綿

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2390-L

L
4906554051894
22.4
23
7.8
93
1双

1個

996( 1,096円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

通気性のある豚革を使用している革手袋。
【特長】
・柔らかな風合いの豚革手袋を使用。
・牛革に比べ柔らかく仕様感に優れている。
・手袋内側の綿で吸湿性の高い仕様。
・内綿で着用時の蒸れを軽減し、また革手特有の匂いも残りにくい。
・袖口部のマジックで手にしっかりフィットする。
【用途】
・建築作業、土木、鉄筋、プレス、荷役、運送溶接作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚レインジャー 内綿タイプの型番2390-Lのページです。
型番2390-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚レインジャー 内綿タイプ

豚レインジャー 内綿タイプ

    豚レインジャー アテ付

    豚レインジャー アテ付

      豚クレスト 甲メリヤス マジック付

      豚クレスト 甲メリヤス マジック付

        豚クレスト スタンダード

        豚クレスト スタンダード

          牛表革 マジック付

          牛表革 マジック付

            牛床革手袋 マジック

            牛床革手袋 マジック

              牛床革手袋 内縫

              牛床革手袋 内縫

                豚革 甲ナイロン

                豚革 甲ナイロン

                  豚スエード革手袋(背抜き当て付)

                  豚スエード革手袋(背抜き当て付)

                    牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)

                    牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)

                      豚本革手袋 甲メリヤス F-807

                      豚本革手袋 甲メリヤス F-807

                        牛床オイル革手袋 マジック内綿

                        牛床オイル革手袋 マジック内綿

                          牛レインジャー アテ付

                          牛レインジャー アテ付

                            メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) 南村製作所 南村製作所 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド シモン 富士グローブ 南村製作所 川西工業
                            通常価格 996円 844円 793円 702円 1,944円 645円 587円 801円 723円 1,953円 977円 808円 1,345円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 - 革手 革手 - - 革手 革手 革手 革手
                            革手袋種類 表革 表革 表革 表革 - 床革 床革 - - 表革 表革 床革 表革
                            シロ シロ シロ シロ - - - - - - - - シロ
                            厚み(mm) 1.3 1.5 0.8 0.7 - - - - - - - - 2

                            豚レインジャー 内綿タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q レインジャーとは何ですか?
                            A
                            手首部分をマジックテープ留めする仕様のことです。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました