(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IQグローブ3本出し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IQグローブ3本出し

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
229円
税込単価
252円

3本指出しで細やかな作業に最適な手袋。 【特長】 ・手にピッタリとフィットし...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4906554127643
  • トラスココード:
    854-8361
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 全長(cm):
    21.5
  • 中指長さ(cm):
    4
  • 質量(g):
    39
  • 厚み(mm):
    1.7
  • 手袋部:
    ポリエステル
  • すべり止め部:
    塩化ビニール
  • 内容量:
    1双

Loading...

3本指出しで細やかな作業に最適な手袋

IQグローブ 3本指出し 1双組

IQグローブ 3本指出し 1双組

サイズ展開

フリーサイズ

材質・カラーリング

手袋の材質:ポリエステル
スベリ止の材質:塩化ビニル樹脂
色:ブラック

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2228

1双

1個

229( 252円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

3本指出しで細やかな作業に最適な手袋。
【特長】
・手にピッタリとフィットし作業性の高い手袋。
・手のひらのスベリ止めは人間工学に基づいた仕様で優れたグリップ力を発揮。
【用途】
・DIY、日曜大工、仕分け作業などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IQグローブ3本出しの型番2228のページです。
型番2228に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IQグローブ3本出し

IQグローブ3本出し

    IQグローブ5本出し

    IQグローブ5本出し

      すべり止め手袋IQグローブ

      すべり止め手袋IQグローブ

        すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

        すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

          ドットライナー

          ドットライナー

            デルタグリッププラス

            デルタグリッププラス

              ピタハンドブルー(3双組)

              ピタハンドブルー(3双組)

                作業用すべり止め手袋 メガライナー

                作業用すべり止め手袋 メガライナー

                  背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                  背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                    つぶて指出し 5本

                    つぶて指出し 5本

                      キープロング

                      キープロング

                        スーパーソフキャッチ 356

                        スーパーソフキャッチ 356

                          ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

                          ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

                            メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 ダンロップ 勝星産業 川西工業 おたふく手袋 川西工業 ダンロップ 川西工業 アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 おたふく手袋
                            通常価格 229円 229円 196円 401円 216円 459円 554円 255円 334円 320円 331円 303円 162円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   2日目   8日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - - - - - フリー フリー - -
                            ブラック ブラック - - - グレー - - - - - - -
                            JANコード 4906554127643 4906554127667 - - - - - - - - - - -

                            IQグローブ3本出しのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            事務や軽作業の併用時に欠かせません。
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/09
                            先ずは、手袋としての使用感が凄く良い。
                            着け心地、グリップ力、耐久性どれをとっても最高です。
                            グリップゴムや生地が薄くなるまで何度でも洗濯して使えるので、コストパフォーマンスが本当に素晴らしいです。

                            作業の合間に事務事もこなさなくてはならないのですが、
                            これは指先が出ているのでお金や伝票を扱う際に凄く助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スベリ止め素材は何ですか?
                            A
                            塩化ビニールです。

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました