(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用すべり止め手袋 メガライナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用すべり止め手袋 メガライナー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
255円 178円
税込単価
281円 196円

強力スベリ止め付の手袋。 【特長】 ・指先部分は補強加工済。 ・特殊な二重編み...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 手袋部:
    綿、ポリエステル
  • すべり止め部:
    天然ゴム

Loading...

強力スベリ止め付の手袋

メガライナー

メガライナー ブルー(Mサイズ)

メガライナー ブルー(Mサイズ)

メガライナー ブラック(Lサイズ)

メガライナー ブラック(Lサイズ)

サイズ展開

M・Lの2種類

材質とカラーリング

手袋本体:綿・ポリエステル
スベリ止め部分:天然ゴム
色:ブルー(Mサイズ)・ブラック(Lサイズ)

メガライナー 女性用

メガライナー 女性用 1双組

メガライナー 女性用 1双組

メガライナー 女性用 3双組

メガライナー 女性用 3双組

サイズ展開

フリーサイズ

材質とカラーリング

手袋本体:綿・ポリエステル
スベリ止め部分:天然ゴム
色:ピンク

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
仕様2
厚み(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2222-M

2222-M

M
ブルー
4906554048504
854-8348
10
21.5
7
55
-
1.5
1袋(1双)

240個

255円

178

( 196円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力スベリ止め付の手袋。
【特長】
・指先部分は補強加工済。
・特殊な二重編みで強度と吸湿性を高めている。
【用途】
・DIY、日曜大工、仕分け作業などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用すべり止め手袋 メガライナーの型番2222-Mのページです。
型番2222-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用すべり止め手袋 メガライナー

作業用すべり止め手袋 メガライナー

    HOTゴムライナー H836-M

    HOTゴムライナー H836-M

      強力グリップNo.360

      強力グリップNo.360

        35 純綿軽作業用手袋

        35 純綿軽作業用手袋

          IQグローブ3本出し

          IQグローブ3本出し

            ソフトドライブ女性用

            ソフトドライブ女性用

              FITゴムライナー3双組

              FITゴムライナー3双組

                勝星・フィットゴムライナー

                勝星・フィットゴムライナー

                  ゴムライナー男性用

                  ゴムライナー男性用

                    ストロング吸ちゃん

                    ストロング吸ちゃん

                      滑り止め厚手手袋・1双

                      滑り止め厚手手袋・1双

                        メーカー 川西工業 勝星産業 ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) 川西工業 勝星産業 コーコス信岡 コーコス信岡 勝星産業 福徳産業 コーコス信岡
                        通常価格 255円 194円 517円 267円 229円 159円 563円 211円 204円 282円 112円
                        通常出荷日 9日目   9日目   1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                        使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                        商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                        手袋部 綿、ポリエステル - - - ポリエステル - - - - - -
                        すべり止め部 天然ゴム - - - 塩化ビニール - - - - - -

                        作業用すべり止め手袋 メガライナーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q スベリ止め素材は何ですか?
                        A
                        天然ゴムです。

                        すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました