(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油マックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐油マックス

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
424円 ~ 467円  特別価格 
税込価格
466円 ~ 514円  特別価格 

耐油性、耐薬品性に優れた、塩化ビニール全面コーティング手袋。 【特長】 ・手袋...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

耐油性の高い塩化ビニール全面コーティング手袋

耐油マックス

耐油マックス 1双組

耐油マックス 1双組

耐油マックス 3双組

耐油マックス 3双組

サイズ展開

M・L・LLの3種類

材質とカラーリング

手袋本体:綿100%
樹脂部分:塩化ビニル樹脂
色:ブルー

耐油マックス ロング

耐油マックスロング 1双組

耐油マックスロング 1双組

サイズ展開

M・L・LLの3種類

材質とカラーリング

手袋本体:綿100%
樹脂部分:塩化ビニル樹脂
色:ブルー

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4906554230039
829-0491
23.5
26
7.8
160
1袋(1双)

120個

424円

278

( 306円 )

3日目

LL
4906554230046
829-0492
25
26
8.3
170
1袋(1双)

1個

424( 466円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

L
4906554230336
829-0494
23.5
30
7.8
192
1袋(1双)

1個

467( 514円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性、耐薬品性に優れた、塩化ビニール全面コーティング手袋。
【特長】
・手袋本体は綿で吸汗、吸湿性に優れている。
・抗菌防臭加工済でニオイを防ぐ。
【用途】
・水産加工や自動車作業、石油化学作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油マックス

耐油マックス

    耐油手袋 耐油アルファ(通常タイプ・ロングタイプ)

    耐油手袋 耐油アルファ(通常タイプ・ロングタイプ)

      耐油マックス 腕カバー付

      耐油マックス 腕カバー付

        テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

        テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

          オートクレーブ(耐熱・耐冷)

          オートクレーブ(耐熱・耐冷)

            耐熱用手袋

            耐熱用手袋

              アラミド耐熱手袋

              アラミド耐熱手袋

                オートクレーブ手袋

                オートクレーブ手袋

                  耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                  耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                    HK-10 ケブラ-耐熱手袋

                    HK-10 ケブラ-耐熱手袋

                      耐熱検査用手袋

                      耐熱検査用手袋

                        ケブラ-耐熱手袋 HKシリーズ

                        ケブラ-耐熱手袋 HKシリーズ

                          ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100

                          ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100

                            メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 アズワン 三興化学工業 アズワン アズワン コクゴ アズワン フロンケミカル アズワン アズワン ミドリ安全
                            通常価格 424円 556円 1,309円 14,500円 1,999円 2,599円 1,820円 2,000円 13,000円 8,000円 4,800円 8,000円 11,012円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐切創 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール その他 ノンコート その他 アラミド - その他 - その他 ポリウレタン その他
                            仕様 手の平・甲コート - - - - - - - - - - - -
                            ブルー パープル ブルー - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.9 - - - - - - - - - - - -

                            耐油マックスのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            部品の清掃
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/20
                            油分の清掃などに、手の保護の為購入しました。
                            ある程度の分厚さがあるので温水にも対応できるので満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品洗浄時に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02021/05/18
                            当社で製作している製品を油洗浄するさいに手が油まみれにならない様、この商品を使用しています。いつもは、いろいろな所からこの商品を購入していますが、今回急いでいたので、納期が早いミスミに注文し購入しました。自分で使っていないので、可もなく不可もなくです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 全面コートとは何ですか?
                            A
                            塩化ビニール等の素材を手袋全体にコーティングした手袋です。丈夫で作業性に特化した手袋です。

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました