(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油マックス 腕カバー付

耐油マックス 腕カバー付

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,309円
税込単価
1,440円

腕カバー付なので、方下まで汚れをガード 【特長】・耐油性の高い塩化ビニール全面...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 色:
    ブルー
  • 全長(cm):
    65
  • 厚み(mm):
    1.9
  • 材質(表):
    塩化ビニール
  • 材質(裏):
    綿
  • 内容量:
    1双

Loading...

耐油マックスに肩口まで覆う腕カバーを付けた手袋

耐油マックス 腕カバー付 1双組

耐油マックス 腕カバー付 1双組

サイズ展開

M・L・LLの3種類

材質とカラーリング

手袋本体:綿100%
樹脂部分:塩化ビニール樹脂
腕カバー部分:塩化ビニール樹脂
色:ブルー

腕カバー付なので、肩下まで汚れをガード

  • 裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。
  • 独自製法のシームレス手袋なので、手によくなじみ、長時間作業にも疲れにくい。
  • 強力なスベリ止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群。
  • 腕カバーが付いているので、肩下まで汚れを防止。また、手袋と腕カバーのつなぎ目から、水などが入る心配がない。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途耐油・耐溶剤商品タイプ塩化ビニール
サイズLブルー
JANコード4906554230435トラスココード854-8982
手のひら周り(cm)23.5全長(cm)65
中指長さ(cm)7.8質量(g)239
厚み(mm)1.9材質(表)塩化ビニール
材質(裏)綿内容量1双

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2304-L

L
4906554230435
854-8982
23.5
7.8
239
1双

1個

1,309( 1,440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

腕カバー付なので、方下まで汚れをガード
【特長】
・耐油性の高い塩化ビニール全面コーティング手袋に、肩口まで覆う腕カバーを付けた商品。
・冬場でも硬くなりにくい特殊配合の腕カバー。
・裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地です。
・独自製法のシームレス手袋なので、手によくなじみ、長時間作業にも疲れにくいです。
・強力なスベリ止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果バツグンです。
・腕カバーが付いていますので、肩下まで汚れを防止します。また、手袋と腕カバーのつなぎ目から、水などが入る心配はありません。
【用途】
・水産加工や自動車作業、石油化学作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐油マックス 腕カバー付の型番2304-Lのページです。
型番2304-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油マックス 腕カバー付

耐油マックス 腕カバー付

    耐油手袋 耐油アルファ(通常タイプ・ロングタイプ)

    耐油手袋 耐油アルファ(通常タイプ・ロングタイプ)

      耐油マックス

      耐油マックス

        耐熱防炎手袋,ロング

        耐熱防炎手袋,ロング

          耐熱用手袋

          耐熱用手袋

            ZETEX  手袋 フリー 20112-1100

            ZETEX 手袋 フリー 20112-1100

              テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

              テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                耐熱検査用手袋

                耐熱検査用手袋

                  アラミドライニング手袋

                  アラミドライニング手袋

                    シリコン耐熱手袋 H-200

                    シリコン耐熱手袋 H-200

                      ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

                      ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

                        耐冷・耐熱手袋 サーマニット

                        耐冷・耐熱手袋 サーマニット

                          耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

                          耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

                            メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 アズワン アズワン ZETEX(ニューテックス・インダストリー) アズワン アズワン アズワン ケニス ニューテックス・インダストリー社 アンセル マックス(手袋)
                            通常価格 1,309円 556円 424円 15,244円 2,599円 19,161円 14,500円 4,800円 4,180円 12,869円 42,500円 859円 15,117円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐切創 - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール アラミド その他 その他 その他 その他 革手 - - その他 その他
                            ブルー パープル ブルー - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 65 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 1.9 1.4 - - - - - - - - - - -

                            耐油マックス 腕カバー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 全面コートとは何ですか?
                            A
                            塩化ビニール等の素材を手袋全体にコーティングした手袋です。丈夫で作業性に特化した手袋です。

                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト