(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2046-S
やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046 ヤワラカイテブクロ ビニールアツデ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
261円
税込単価
287円

柔らかく安心感のある厚手仕様の手袋。 【特長】・塩化ビニールをコーティングした...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 色:
    パープル
  • 全長(cm):
    32
  • 厚み(mm):
    0.65
  • 材質(表):
    塩化ビニール
  • 材質(裏):
    綿(植毛)
  • 内容量:
    1双

Loading...

製品仕様

やわらかい手袋 厚手 1双組

やわらかい手袋 厚手 1双組

サイズ展開

S・M・Lの3種類

材質とカラーリング

手袋本体:綿・レーヨン(植毛)
樹脂部分:塩化ビニール
色:パープル

耐久性のある丈夫な厚手タイプ

  • 耐久性のある丈夫な厚手タイプ。
  • ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛している。
  • 天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい。
  • スベリ止め加工により、すべりにくく、水仕事でも効果がある。
  • 防カビ衛生加工をしているため、手袋内部のカビの発生による悪臭を減少させる。
商品情報を表示

2046-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2046-S

S
4906554152065
854-8597
19
7.1
95
1双

1個

261( 287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

柔らかく安心感のある厚手仕様の手袋。
【特長】
・塩化ビニールをコーティングした手袋。
・柔らかく細かい指先の作業に使用可能。
・耐久性のある丈夫な厚手タイプです。
・ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
・天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。
・スベリ止め加工により、すべりにくく、水仕事でも効果があります。
・防カビ衛生加工をしているため、手袋内部のカビの発生による悪臭を減少させます。
【用途】
・皿洗い、水場のお掃除、水産業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046の型番2046-Sのページです。
型番2046-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046

やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046

    塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

    塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

      塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

      塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

        塩化ビニール製手袋 ベルテ-112

        塩化ビニール製手袋 ベルテ-112

          長そで手袋

          長そで手袋

            塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

            塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

              ニューアルファジャージ #2310

              ニューアルファジャージ #2310

                塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

                塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

                  ソフトマックス ロング

                  ソフトマックス ロング

                    ビニール厚手

                    ビニール厚手

                      ナイスハンドミュー薄手 手袋

                      ナイスハンドミュー薄手 手袋

                        塩化ビニール手袋 パールうす手

                        塩化ビニール手袋 パールうす手

                          ナイスハンド MIEUX(ミュー)

                          ナイスハンド MIEUX(ミュー)

                            メーカー 川西工業 ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全 ショーワグローブ ダンロップ 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター) 川西工業 ダンロップ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ
                            通常価格 261円 129円 248円 4,250円 1,042円 393円 387円 548円 381円 679円 182円 123円 172円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                            パープル - - - - - グリーン - オレンジ - - - -
                            全長(cm) 32 - - - - - 26 - 30 - - - -
                            厚み(mm) 0.65 - - - - - 1.6 - 1.6 - - - -

                            やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            左官作業
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/06
                            インスタントセメントの練りから塗り作業に使用しました、商品はシッカリと作られており使用感も柔らかく、袖口も長めなので作業性は良いようです。サンプルで頂いた商品でしたが、通常使用するサイズMでは手の平周りがきつく圧迫します、一回り大きいサイズであれば満足度は4以上です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塩化ビニールの成分が不安。
                            A
                            非フタル酸の可塑剤を使用しているため安心してお使い頂けます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2046-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            261円

                            ( 287円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M4906554152072854-8596207.8105-

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました