(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム手袋 中厚手 #2005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム手袋 中厚手 #2005

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
119円
税込価格
131円

丈夫で柔らかい裏毛付手袋。 【特長】・天然ゴム手袋の中厚手です。内面には植毛を...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 色:
    ピンク
  • 全長(cm):
    30
  • 厚み(mm):
    0.43
  • 材質(表):
    天然ゴム
  • 材質(裏):
    綿(植毛)
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

丈夫で柔らかい裏毛付手袋

天然ゴム手袋 中厚手:関連画像

天然ゴム手袋 中厚手1双組

サイズ展開

S・Mの2種類

材質とカラーリング

手袋本体:綿100%(植毛)
樹脂部分:天然ゴム
色:ピンク

食器洗い・お掃除に

  • 天然ゴム手袋の中厚手。内面には植毛を施しているので、スムーズに脱ぎはめできる。
  • しなやかな天然ゴム製なので女性の手にもフィットして使いやすい。
  • くり返し使用しても、塩化ビニール製に比べて固くなりにくく、縮みも少なく、また強度にも優れており丈夫。
  • 使いやすい独自のスベリ止め模様が、食器等を洗う際のスベリ止め効果抜群。
  • ゴムの臭いが少ないため、快適に使用可能。
  • 土中の微生物により分解され、自然に還る。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
4906554091487
854-8663
21
8
64
1双

1個

119( 131円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
4906554091470
854-8664
18.5
7.5
62
1双

1個

119( 131円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫で柔らかい裏毛付手袋。
【特長】
・天然ゴム手袋の中厚手です。内面には植毛を施しておりますので、スムーズに脱ぎはめできます。
・しなやかな天然ゴム製なので女性の手にもフィットして使いやすいです。
・くり返しご使用いただいても、塩化ビニール製に比べて固くなりにくく、縮みも少なく、また強度にも優れており丈夫です。
・使いやすい独自のスベリ止め模様が、食器等を洗う際のスベリ止め効果抜群です。
・ゴムの臭いが少ないため、快適にご使用いただけます。
・土中の微生物により分解され、自然に還ります。
【用途】
・皿洗いや台所掃除などの各所水場の清掃に。
・ガーデニングにも。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム手袋 中厚手 #2005

天然ゴム手袋 中厚手 #2005

    天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

    天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

      天然ゴム手袋(裏毛付)

      天然ゴム手袋(裏毛付)

        天然ゴム厚手 裏毛付

        天然ゴム厚手 裏毛付

          天然ゴムあつ手 グリーン(厚み約0.45mm)

          天然ゴムあつ手 グリーン(厚み約0.45mm)

            トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク

            トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク

              天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

              天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                天然ゴム手袋 ラバーホープ

                天然ゴム手袋 ラバーホープ

                  天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

                  天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

                    天然ゴムうす手

                    天然ゴムうす手

                      東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

                      東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

                        天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)

                        天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)

                          ラバーホープ(ジャージ付)

                          ラバーホープ(ジャージ付)

                            メーカー 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター) トラスコ中山 ダンロップ ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ アトム(安全・保護用品) ダンロップ ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 119円 212円 354円 353円 371円 533円 214円 528円 254円 178円 318円 379円 571円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム 天然ゴム
                            ピンク - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 30 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.43 - - - - - - - - - - - -

                            天然ゴム手袋 中厚手 #2005のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            機械メンテナンス用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/29
                            油汚れ対策で使用しますが、柔らかく、使用しやすい
                            数回の使用で廃棄予定

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            主に水仕事などに
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/22
                            耐久性問題なし、フィットしていて使用感もよく、使い捨てとして使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塩化ビニールの成分が不安なのですが?
                            A
                            非フタル酸の可塑剤を使用しているため安心してお使い頂けます。

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました