(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋 K-2(3双組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1801-M
手袋 K-2(3双組) テブクロ K-2(3ソウグミ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,078円
税込単価
1,186円

あらゆる作業に最適!!親指背抜き、立体湾曲仕様の疲れにくい作業用背抜き手袋。 ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    オレンジ
  • 厚み(mm):
    1.3
  • 手袋部:
    綿100%
  • すべり止め部:
    塩化ビニール(PVC)
  • 内容量:
    1袋(3双)

Loading...

製品仕様

手袋 K-2(3双組):関連画像

K-2 3双組

サイズ展開

S・M・Lの3種類

材質とカラーリング

手袋本体:綿100%
樹脂部分:塩化ビニール樹脂
色:オレンジ

手袋 K-2(3双組):関連画像

使用例1

手袋 K-2(3双組):関連画像

使用例2

あらゆる作業に最適

  • 素材固有のなじみの良さと、人間工学的な見地からつくられた手袋形状が、使用中の手の疲れをやわらげる。
  • 独自の特殊配合により高い作業性(柔らかさ)と強靭性を実現。また手の甲側も、厚地のメリヤスを使用しているので耐久性抜群。
  • 天然ゴムに比べて耐油性に優れている。
  • 手の甲側は、樹脂をコーティングしていない(親指の甲部も含む全甲背抜き)ため、通気性が良く、快適な作業が可能。
  • 抗菌防臭加工を施している為、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。
  • ジャージ付なので、手首にフィットし、保温性・安全性が高い手袋です。
商品情報を表示

1801-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1801-M

1801-M

M
4906554180129
854-8432
22
24.5
7.8
328
1袋(3双)

1個

1,078( 1,186円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる作業に最適!!親指背抜き、立体湾曲仕様の疲れにくい作業用背抜き手袋。
【特長】
・素材固有のなじみの良さと、人間工学的な見地からつくられた手袋形状が、使用中の手の疲れをやわらげます。
・独自の特殊配合により高い作業性(柔らかさ)と強靭性を実現しました。また手の甲側も、厚地のメリヤスを使用していますので耐久性抜群です。
・天然ゴムに比べて耐油性に優れています。
・手の甲側は、樹脂をコーティングしていない(親指の甲部も含む全甲背抜き)ため、通気性が良く、快適な作業が可能です。
・抗菌防臭加工を施している為、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地です。
・ジャージ付なので、手首にフィットし、保温性・安全性が高い手袋です。
・メリヤスの原手で丈夫。
【用途】
・鉄筋業や、機械加工の場、廃材回収に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手袋 K-2(3双組)の型番1801-Mのページです。
型番1801-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋 K-2(3双組)

手袋 K-2(3双組)

    ニトリル背抜き手袋 TNSG

    ニトリル背抜き手袋 TNSG

      1650 ケミソフト超グリ

      1650 ケミソフト超グリ

        ゴム背抜き手袋 タフレッド  (3双入)

        ゴム背抜き手袋 タフレッド (3双入)

          G14 ラバーファーム

          G14 ラバーファーム

            ジョイハンドゴム背抜き

            ジョイハンドゴム背抜き

              ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

              ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

                ブルーライナー

                ブルーライナー

                  ブレスグリップtype-R No.380R

                  ブレスグリップtype-R No.380R

                    デルタグリップ 2525・2526

                    デルタグリップ 2525・2526

                      すべり止め手袋 エアテクターX

                      すべり止め手袋 エアテクターX

                        ビニボン

                        ビニボン

                          ピッタリ背抜き手袋 No.260

                          ピッタリ背抜き手袋 No.260

                            メーカー 川西工業 トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 川西工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ
                            通常価格 1,078円 239円 477円 1,070円 400円 1,243円 397円 1,198円 422円 477円 462円 340円 313円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 塩化ビニール ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め 天然ゴム - 天然ゴム ニトリルゴム 天然ゴム すべり止め すべり止め ポリウレタン
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き - 背抜き - 背抜き ゴム張り ボツ 背抜き
                            オレンジ - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 1.3 - - - - - - - - 1.5 - - -

                            手袋 K-2(3双組)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            現場作業で着用
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                            当社は金属を扱っており、その扱う金属を荷卸しする際などの作業時に着用しています。以前からの使用実績があるため選定し購入しています。作業者から不満の声は聞いていないため、特に問題なく利用できていると思われます。また、個々の作業者によっては蒸れなどの不快感を抑えるためにインナー手袋を使用している作業者もいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 背抜きとは何ですか?
                            A
                            コーティングをしていない箇所をつくることで手袋の柔軟性を高め又通気性も良くなるため負担が少ない仕様です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1801-L
                            1801-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            1,078円

                            ( 1,186円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            L4906554180136854-843123258.3358-

                            1,078円

                            ( 1,186円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            S4906554180112854-843320.523.57.5287-

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました