(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニール手袋 アルファ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビニール手袋 アルファ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
389円
税込単価
428円

耐油性に優れた塩化ビニールの両面手袋。【特長】・13Gシームレス原手で塩化ビニ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 色:
    グリーン
  • 全長(cm):
    26
  • 厚み(mm):
    1.7
  • 材質(表):
    塩化ビニール
  • 材質(裏):
    綿
  • 内容量:
    1双

Loading...

13Gシームレス原手で塩化ビニールを全面コーティングし、耐油性に優れた手袋

ビニール手袋 アルファ:関連画像

アルファ

サイズ展開

S・M・L・LLの4種類

材質とカラーリング

手袋本体:綿 100%
樹脂部分:塩化ビニール樹脂
色:グリーン

柔らかで爽やか

  • 抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗臭さが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。
  • ゴムのように柔らかく、しかも強い。油・薬品にも強く耐久性にも優れている。
  • スベリ止め加工を施してあるので、水・油作業に威力を発揮する。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
850-L

850-L

L
4906554011249
854-8632
22.5
7.8
150
1双

120個

389( 428円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性に優れた塩化ビニールの両面手袋。
【特長】
・13Gシームレス原手で塩化ビニールを全面コーティング。
・抗菌防臭加工済み。
【用途】
・自動車関連等の機械加工、廃棄物収集の場面に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニール手袋 アルファの型番850-Lのページです。
型番850-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニール手袋 アルファ

ビニール手袋 アルファ

    塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

    塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

      塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

      塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

        耐油ビニローブ NO660

        耐油ビニローブ NO660

          【耐油性】塩化ビニール手袋

          【耐油性】塩化ビニール手袋

            塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

            塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

              塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

              塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

                塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

                塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

                  ソフトマックス ロング

                  ソフトマックス ロング

                    ビニール手袋 ビニール厚手

                    ビニール手袋 ビニール厚手

                      ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

                      ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

                        塩化ビニール手袋 パールうす手

                        塩化ビニール手袋 パールうす手

                          塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

                          塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

                            メーカー 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ 川西工業 ダンロップ 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 389円 586円 4,841円 498円 743円 665円 548円 393円 381円 342円 414円 123円 532円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 - - 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                            グリーン - - - - - - - オレンジ - オレンジ - -
                            全長(cm) 26 - - - - - - - 30 - 26 - -
                            厚み(mm) 1.7 - - - - - - - 1.6 - 1.2 - -

                            ビニール手袋 アルファのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シームレス原手とは何ですか?
                            A
                            手袋の縫製の仕方のことで縫い目が無く指に縫製部分が当たらないので快適なはめ心地になります。

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました