(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューアルファジャージ #2310

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2310-L
ニューアルファジャージ #2310 ニューアルファジャージ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
387円
税込単価
426円

手首にしっかりフィット!! 【特長】・裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 色:
    グリーン
  • 全長(cm):
    26
  • 厚み(mm):
    1.6
  • 材質(表):
    塩化ビニール
  • 材質(裏):
    綿
  • 内容量:
    1双

Loading...

塩化ビニールを全面コーティングし、耐油性に優れた手袋

ニューアルファジャージ:関連画像

ニューアルファジャージ

サイズ展開

S・M・L・LLの4種類

材質とカラーリング

手袋本体:綿100%
樹脂部分:塩化ビニル樹脂
色:グリーン

手首にしっかりフィット

  • 裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。
  • 独自製法のシームレス手袋なので、手によくなじみ、長時間の作業にも疲れにくく使用可能。
  • ゴムのように柔らかく、しかも強い。油・薬品に強く耐久性にも優れている。
  • ジャージ付なので、手首によくフィットし、保温性・安全性が高い。
商品情報を表示

2310-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2310-L

L
4906554012017
854-8610
22.5
7.8
134
1双

1個

387( 426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

手首にしっかりフィット!!
【特長】
・裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地です。
・独自製法のシームレス手袋なので、手によくなじみ、長時間の作業にも疲れにくいです。
・ゴムのように柔らかく、しかも油・薬品に強く耐久性にも優れています。
・ジャージ付なので、手首によくフィットし、保温性・安全性が高い手袋です。
【用途】
・水産・土木産業、園芸の場面に。
・運送の場でも利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニューアルファジャージ #2310の型番2310-Lのページです。
型番2310-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューアルファジャージ #2310

ニューアルファジャージ #2310

    塩化ビニール手袋 ニュー耐油

    塩化ビニール手袋 ニュー耐油

      ソフトマックス ロング

      ソフトマックス ロング

        塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

        塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

          【耐油性】塩化ビニール手袋

          【耐油性】塩化ビニール手袋

            耐油ビニール手袋

            耐油ビニール手袋

              やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046

              やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046

                塩化ビニール手袋 ビニスタージャージ

                塩化ビニール手袋 ビニスタージャージ

                  塩化ビニール製手袋 ベルテ-112

                  塩化ビニール製手袋 ベルテ-112

                    作業用手袋 ハイブリッドジャージ

                    作業用手袋 ハイブリッドジャージ

                      ダンロップ薄手手袋

                      ダンロップ薄手手袋

                        塩化ビニール製手袋 ベルテ-114

                        塩化ビニール製手袋 ベルテ-114

                          ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

                          ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

                            メーカー 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター) 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) トラスコ中山 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全 三重化学工業 アズワン ミドリ安全 川西工業
                            通常価格 387円 1,514円 381円 665円 743円 472円 261円 555円 4,250円 605円 250円 2,364円 414円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   5日目~   1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 - 作業用 - 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                            グリーン - オレンジ - - - パープル - - - - - オレンジ
                            全長(cm) 26 - 30 - - - 32 - - - - - 26
                            厚み(mm) 1.6 - 1.6 - - - 0.65 - - - - - 1.2

                            ニューアルファジャージ #2310のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            現場作業
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/21
                            使いやすく 迅速な納品 感謝いたします。消耗品のため今後も購入を検討しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 全面コートとは何ですか?
                            A
                            塩化ビニール等の素材を手袋全体にコーティングした手袋です。丈夫で作業性に特化した手袋です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2310-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            387円

                            ( 426円 )
                            120個 あり

                            2日目

                            M4906554012000854-861221.57.3129-

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました