(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛革クレストシーザー手袋(国産革)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛革クレストシーザー手袋(国産革)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,430円 ~ 1,664円  特別価格 
税込価格
1,573円 ~ 1,830円  特別価格 

国産なめし革を使用した耐久性に優れた手袋。【特長】・国産牛表革使用。・柔らかく...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 材質:
    牛表革
  • 内容量:
    1双

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

国産革 牛革クレストシーザー手袋の仕様

国産革 牛革クレストシーザー手袋 イメージ

国産革 牛革クレストシーザー手袋 イメージ

  • 天然の革の銀面(表面)に当たる部分を表革と呼ぶ。
  • 耐久性に優れ、引裂きにも強い。
  • ソフトで使うほど良く手になじむ。

サイズ

  • S
  • M
  • L
  • LL

カラー

材質

  • 牛表革

国産なめし革

高品質な国産なめし革をしようしている、最高級品。

マジック付

手首をしっかり留めるため、フィット感に優れている。

Sサイズ

女性向けのSサイズ。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
1双

10個

1,430( 1,573円 )

5日目

LL
1双

1個

1,664( 1,830円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
1双

1個

1,430( 1,573円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
1双

200個

1,430円

938

( 1,032円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

国産なめし革を使用した耐久性に優れた手袋。
【特長】
・国産牛表革使用。
・柔らかく、耐久性抜群。
・摩耗しやすい親指の付け根は補強当て付き。
・マジックテープ式で脱着が簡単。
・耐久性に優れ、引裂きにも強いです。
【用途】
・機械、土木、建築、塗装やレジャーなど、さまざまな現場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛革クレストシーザー手袋(国産革)

牛革クレストシーザー手袋(国産革)

    牛革クレスト手袋

    牛革クレスト手袋

      床熔接3本指 30T・床熔接5本指 50T

      床熔接3本指 30T・床熔接5本指 50T

        豚革 クレスト

        豚革 クレスト

          豚革クレストレンジャー手袋 当付

          豚革クレストレンジャー手袋 当付

            豚革クレスト甲メリヤス手袋

            豚革クレスト甲メリヤス手袋

              豚表革手袋 豚クレストC (10双入)

              豚表革手袋 豚クレストC (10双入)

                豚革クレストマジック手袋

                豚革クレストマジック手袋

                  豚革クレスト手袋

                  豚革クレスト手袋

                    ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

                    ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

                      コヅチ 牛床皮溶接用手袋

                      コヅチ 牛床皮溶接用手袋

                        牛表革 クレス

                        牛表革 クレス

                          牛表革 クレスト白C (10双入)

                          牛表革 クレスト白C (10双入)

                            メーカー 南村製作所 南村製作所 大中産業 東和コーポレーション(トワロン) 南村製作所 南村製作所 東和コーポレーション(トワロン) 南村製作所 南村製作所 ミドリ安全 コヅチ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,430円 680円 12,133円 1,160円 1,069円 1,002円 9,392円 1,092円 1,072円 1,110円 2,557円 1,914円 14,119円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 - 革手 革手 革手 革手 革手 - 革手 - 革手
                            革手袋種類 表革 表革 床革 - 表革 表革 表革 表革 表革 - 床革 - 表革
                            色詳細 ホワイト ホワイト - - ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト - - - -
                            材質 牛表革 牛表革 - - 豚表革 豚表革、綿 - 豚表革 豚表革 - - - -

                            牛革クレストシーザー手袋(国産革)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            60℃です。革の縮みなどにより火傷の恐れがありますので、60℃以上の物には触れないでください。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました