(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PH試験紙

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0996-44-10-02
PH試験紙【1~200個入り】 PHシケンシ

通常単価(税別)
8,593円
税込単価
9,452円

指示薬化学結合ストリップタイプです。試験紙に指示薬を含浸させてあり、サンプル溶...

詳細情報を確認する

型番

0996-44-10-02 解除

Loading...

製品一覧表

pH試験紙

ストリップ型

カタログ番号タイプ特長pH範囲pH段階の間隔サイズ包装単位
2613-991CF色素化学結合0-1416mm×80mm100枚
2614-991CF色素化学結合4.5-10.00.56mm×80mm100枚
2612-990CS全体比較ストリップ1.0-12.0111mm×100mm200枚
2626-990CS全体比較ストリップ1.8-3.80.2-0.311mm×100mm200枚
2627-990CS全体比較ストリップ3.8-5.50.2-0.311mm×100mm200枚
2628-990CS全体比較ストリップ5.2-6.80.2-0.311mm×100mm200枚
2629-990CS全体比較ストリップ6.0-8.10.311mm×100mm200枚
2630-990CS全体比較ストリップ8.0-9.70.2-0.311mm×100mm200枚
2631-990CS全体比較ストリップ9.5-12.00.511mm×100mm200枚

リール型

カタログ番号タイプ特長pH範囲pH段階の間隔サイズ包装単位
2611-628TC3色1.0-11.0110mm×5mリール1個入
2600-100ASR標準広領域1.0-14.01.0-2.07mm×5mリール1個入
2600-101ASR標準狭領域0.5-5.50.5-1.07mm×5mリール1個入
2600-102ASR標準狭領域4.0-7.00.57mm×5mリール1個入
2600-103ASR標準狭領域6.4-8.00.57mm×5mリール1個入
2600-104ASR標準狭領域8.0-10.00.57mm×5mリール1個入

各種判定用試験紙

酸・アルカリ試験紙

リールタイプ

カタログ番号特長包装単位
2600-201Aリトマスブルーリール1個入り(7mm×5m)
2600-202Aリトマスレッドリール1個入り(7mm×5m)
2600-203Aコンゴレッドリール1個入り(7mm×5m)
2600-204Aフェノールフタレインリール1個入り(7mm×5m)

ブックレット型

カタログ番号特長包装単位
2600-601リトマスブルー10冊×10パック入、1冊あたり20枚
2600-602リトマスレッド10冊×10パック入、1冊あたり20枚
2600-500pH試験紙ブックレット型
pH1-11
1冊あたりストリップ10枚
1パック10冊
20パック入
2638-500pH試験紙ブックレット型
ph6.8-8.3
10冊×10パック入、1冊あたり20枚

特殊用途試験紙リール型

カタログ番号特長包装単位
2602-501A酢酸鉛リール1個入・7mm×5m
2602-500Aヨウ化カリウムリール1個入・7mm×5m
2651-500ヨウ素デンプン反応用試験紙10冊×10パック入、1冊あたり20枚
商品情報を表示

0996-44-10-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
pH測定領域
幅(mm)
巻(m)
品番
TGKコード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0996-44-10-02

1~12.0
-
-
2612-990
0996441002
寸法:11×100mm
200枚

1パック

200個入り

8,593( 9,452円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指示薬化学結合ストリップタイプです。
試験紙に指示薬を含浸させてあり、サンプル溶液に反応し変色します。
試験紙自体にカラーチャートとpH値が記載されている為カラーチャートと直接比較が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PH試験紙の型番0996-44-10-02のページです。
型番0996-44-10-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PH試験紙

PH試験紙

    半定量イオン試験紙 鉄1000~銀

    半定量イオン試験紙 鉄1000~銀

      水分検出試験紙

      水分検出試験紙

        クロマト用ろ紙

        クロマト用ろ紙

          メーカー GEヘルスケア・ジャパン 東京硝子器械 東京硝子器械 アドバンテック東洋
          通常価格 2,926円 9,843円 8,991円 2,012円
          通常出荷日 2日目~   2日目~   7日目   6日目~  
          商品タイプ 試験紙 - - 濾紙

          この商品のバリエーション

          型番
          0996-44-10-01
          0996-44-10-03
          0996-44-10-04
          0996-44-10-05
          0996-44-10-06
          0996-44-10-07
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          pH測定領域
          (mm)

          (m)
          品番 TGKコード 仕様 内容量

          6,868円

          ( 7,555円 )

          100個入り

          1パック -

          2日目

          0~14--2613-9910996441001寸法:6×80mm100枚

          7,918円

          ( 8,710円 )

          200個入り

          1パック -

          10日目

          1.8~3.8--2626-9900996441003寸法:11×100mm200枚

          7,918円

          ( 8,710円 )

          200個入り

          1パック -

          6日目

          3.8~5.5--2627-9900996441004寸法:11×100mm200枚

          7,918円

          ( 8,710円 )

          200個入り

          1パック -

          6日目

          5.2~6.8--2628-9900996441005寸法:11×100mm200枚

          7,918円

          ( 8,710円 )

          200個入り

          1パック -

          6日目

          6.0~8.1--2629-9900996441006寸法:11×100mm200枚

          7,918円

          ( 8,710円 )

          200個入り

          1パック -

          6日目

          8.0~9.7--2630-9900996441007寸法:11×100mm200枚

          遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました