(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイレクス 直径(mm) 4~50【10~1,000個入り】

マイレクス 直径(mm) 4~50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,700円 ~ 153,242円  特別価格 
税込価格
11,770円 ~ 168,566円  特別価格 

【特長】・滅菌済みのディスポタイプシリンジフィルターユニットです。・残液量は極...

詳細情報を確認する

型番

未確定38件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
直径(mm)
孔径(μm)
材質
品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
0.22
PVDF
-
SLGV004SL
0719431501
100個

1パック

100個入り

28,984( 31,882円 )

8日目

4
0.22
PVDF
-
SLHV004SL
0719431502
100個

1パック

100個入り

28,984( 31,882円 )

6日目

13
0.2
PTFE
-
SLLG013SL
0719431505
100個

1パック

100個入り

33,815( 37,197円 )

6日目

13
0.22
PVDF
-
SLGVJ13SL
0719431506
100個

1パック

100個入り

30,296( 33,326円 )

6日目

13
0.45
PVDF
-
SLHVJ13SL
0719431507
100個

1パック

100個入り

30,296( 33,326円 )

6日目

25
0.2
PTFE
-
SLFGJ25LS
0719431512
50個

1パック

50個入り

33,232( 36,555円 )

6日目

25
0.2
PTFE
-
SLFG02550
0719431513
50個

1パック

50個入り

34,647( 38,112円 )

6日目

25
5
PVDF
-
SLSVJ25LS
0719431514
50個

1パック

50個入り

23,242( 25,566円 )

6日目

50
0.2
PTFE
-
SLFG05010
0719431535
10個

1パック

10個入り

18,853( 20,738円 )

6日目

50
0.2
PTFE
-
SLFG85010
0719431536
10個

1パック

10個入り

19,800( 21,780円 )

9日目

50
0.2
PTFE
-
SLFG05000
0719431537
100個

1パック

100個入り

144,914( 159,405円 )

40日目

50
1
PTFE
-
SLFA05010
0719431538
10個

1パック

10個入り

19,601( 21,561円 )

6日目

50
0.45
PTFE
-
SLFH05010
0719431539
10個

1パック

10個入り

19,800( 21,780円 )

8日目

13
0.2
PTFE
-
SLLGC13NL
0719431541
100個

1パック

100個入り

42,656( 46,922円 )

8日目

13
0.45
PTFE
-
SLLHC13NL
0719431542
100個

1パック

100個入り

42,742( 47,016円 )

14日目

25
0.2
PTFE
-
SLLGC25NS
0719431543
50個

1パック

50個入り

42,656( 46,922円 )

6日目

25
0.45
PTFE
-
SLLHC25NS
0719431544
50個

1パック

50個入り

42,742( 47,016円 )

6日目

4
0.45
親水性PVDF
-
SLHVR04NL
0719431601
100個

1パック

100個入り

16,502( 18,152円 )

6日目

25
-
グラスファイバー
-
SLAP02550
0719431611
50個

1パック

50個入り

13,500( 14,850円 )

6日目

25
0.22
MCE
-
SLGS025NB
0719431612
250個

1パック

250個入り

42,559( 46,815円 )

6日目

4
0.2
PTFE
-
SLFGR04NL
0719431621
100個

1パック

100個入り

19,100( 21,010円 )

6日目

4
0.45
PTFE
-
SLFHR04NL
0719431622
100個

1パック

100個入り

19,100( 21,010円 )

6日目

25
5
PTFE
-
SLLS025NS
0719431634
50個

1パック

50個入り

45,033( 49,536円 )

6日目

4
0.45
PTFE
-
SLLHH04NL
0719431643
100個

1パック

100個入り

15,953( 17,548円 )

6日目

13
0.22
親水性PVDF
イエロー
SLGVX13NL
0719431656
100個

1パック

100個入り

21,572( 23,729円 )

8日目

13
0.45
親水性PVDF
イエロー
SLHVX13NL
0719431657
100個

1パック

100個入り

21,572( 23,729円 )

6日目

13
0.2
疎水性PTFE
レッド
SLFGX13NL
0719431658
100個

1パック

100個入り

23,238( 25,562円 )

8日目

13
0.45
疎水性PTFE
レッド
SLFHX13NL
0719431659
100個

1パック

100個入り

23,238( 25,562円 )

6日目

13
0.2
Nylon
パープル
SLGNX13NL
0719431660
100個

1パック

100個入り

24,237( 26,661円 )

6日目

13
0.45
Nylon
パープル
SLHNX13NL
0719431661
100個

1パック

100個入り

24,237( 26,661円 )

6日目

13
0.22
親水性PES
グリーン
SLGPX13NL
0719431662
100個

1パック

100個入り

15,300( 16,830円 )

8日目

13
0.45
親水性PES
グリーン
SLHPX13NL
0719431663
100個

1パック

100個入り

15,300( 16,830円 )

12日目

33
0.22
親水性PES
グリーン
SLGP033NS
0719431664
50個

1パック

50個入り

10,700( 11,770円 )

8日目

33
0.22
親水性PES
グリーン
SLGP033NB
0719431665
250個

1パック

250個入り

41,393( 45,532円 )

6日目

33
0.22
親水性PES
グリーン
SLGP033NK
0719431666
1000個

1パック

1,000個入り

153,242( 168,566円 )

6日目

33
0.45
親水性PES
グリーン
SLHP033NS
0719431667
50個

1パック

50個入り

10,700( 11,770円 )

7日目

33
0.45
親水性PES
グリーン
SLHP033NB
0719431668
250個

1パック

250個入り

41,393( 45,532円 )

6日目

33
0.45
親水性PES
グリーン
SLHP033NK
0719431669
1000個

1パック

1,000個入り

149,911( 164,902円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滅菌済みのディスポタイプシリンジフィルターユニットです。
・残液量は極微量になるように設計されています。
・用途によって各種フィルター材質、孔径を取揃えています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイレクス 直径(mm) 4~50

マイレクス 直径(mm) 4~50

    ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μm

    ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μm

      GLクロマトディスク 25AI 0.45μm 100個

      GLクロマトディスク 25AI 0.45μm 100個

        ミニザルトRC25AC 0.45μm

        ミニザルトRC25AC 0.45μm

          メンブレンフィルター 直径13mm~293mm

          メンブレンフィルター 直径13mm~293mm

            GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個

            GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個

              滅菌シリンジフィルター 25mm/32mm

              滅菌シリンジフィルター 25mm/32mm

                MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500

                MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) NY025500

                  メーカー メルク 東京硝子器械 ジーエルサイエンス ザルトリウス アドバンテック東洋 ジーエルサイエンス 東京硝子器械 ケニス
                  通常価格 10,700円 14,778円 36,900円 18,711円 10,730円 48,020円 21,206円 10,476円
                  通常出荷日 6日目~   6日目~   1日目   1日目   6日目~   1日目   8日目~   4日目  
                  商品タイプ シリンジフィルター - - - - - - -

                  マイレクス 直径(mm) 4~50のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました