(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メンブレンフィルター 直径13mm~293mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0567-40-24-04
メンブレンフィルター 直径13mm~293mm【1~50個入り】 メンブレンフィルター チョッケイ13MM~293MM

通常単価(税別)
12,323円
税込単価
13,555円

粒子除去、濾過滅菌用として広く使用されるメンブレンフィルター。 【特長】 ・各...

詳細情報を確認する

型番

0567-40-24-04 解除

Loading...

メンブレンフィルターの特長

粒子除去、濾過滅菌用として広く使用されている。

  • 各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業分野に至るまで、広く粒子除去、濾過滅菌用に使用されている。
  • 表面は、白色無地で、孔径は、0.10μmから5.00μmの9種類。
  • オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能。

標準性能

品名A500A-A300A-A100A-A080A-A065A-A045A-A030A-A020A-A010A-
孔径(μm)5.003.001.000.800.650.450.300.200.10
空隙率(%)81807978757365
質量(mg/cm24.24.44.65.25.35.56.3
厚さ(μm)160155150145140133110
濾過速度水(mL/min・cm2)※1400300220165120453017.52.7
空気(L/min・cm2)※240.928.320.415.011.25.03.72.40.67
バブルポイント(MPa)※3≧5.8×10-2≧7.0×10-2≧9.6×10-2≧0.11≧0.14≧0.24≧0.28≧0.37≧0.24※4

※1 濾過速度(水):0.01μmメンブレンフィルターで濾過した25℃蒸留水を-0.069MPaの減圧下で濾過し、その流量を1cm2当たり毎分のmL数で表示しています。
※2 濾過速度(空気):25℃の空気を差圧0.069MPaの条件下で濾過し、その流量を1cm2当たり毎分のL数で表示しています。
※3 バブルポイント:水に完全に濡らした試料(メンブレンフィルター)を通して、連続した気泡が出始める点の圧力で、単位はMpaで表示しています。
※4 0.10μmはイソプロピルアルコールでの値。

流量特性

流量特性(水)

流量特性(水)

流量特性(空気)

流量特性(空気)

製品仕様

発火点:180℃
最高使用温度:130℃(恒量にする場合は、90℃、約1時間加熱し、デシケーター中で放冷。)
蛍光性:なし
屈折率:白色仕様メンブレンフィルター 1.50

透明化液の例

メンブレンフィルターは、同一の屈折率をもつ液体で透明になる。
そのため、白色仕様メンブレンフィルターは、イマージョンオイルで透明になる。

商品情報を表示

0567-40-24-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
孔径(μm)
直径(mm)
品名
寸法(mm)
TGKコード
メーカー品番
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0567-40-24-04

5
90
メンブレンフィルター
-
0567402404
A500A090C
-
25枚

1個

12,323( 13,555円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粒子除去、濾過滅菌用として広く使用されるメンブレンフィルター。
【特長】
・各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業分野に至るまで、
広く粒子除去、濾過滅菌用に使用されている製品。
・オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能。
【用途】
・水系の粒子除去、濾過滅菌に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メンブレンフィルター 直径13mm~293mmの型番0567-40-24-04のページです。
型番0567-40-24-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メンブレンフィルター 直径13mm~293mm

メンブレンフィルター 直径13mm~293mm

    メンブレンフィルター 直径 25~90mm

    メンブレンフィルター 直径 25~90mm

      メンブレンフィルター(セルロース混合エステルタイプ)

      メンブレンフィルター(セルロース混合エステルタイプ)

        ディスポメンブレンフィルター 13JP020AN10JS

        ディスポメンブレンフィルター 13JP020AN10JS

          メーカー アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 アズワン アドバンテック東洋
          通常価格 10,730円 11,558円 16,690円 97,065円
          通常出荷日 6日目~   2日目~   1日目~   6日目  
          商品タイプ メンブレンフィルター - - -

          メンブレンフィルター 直径13mm~293mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0567-40-24-02
          0567-40-24-05
          0567-40-24-11
          0567-40-24-12
          0567-40-24-14
          0567-40-24-15
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          孔径
          (μm)
          直径
          (mm)
          品名 寸法
          (mm)
          TGKコード メーカー品番 材質 内容量

          11,558円

          ( 12,714円 )
          1個 -

          6日目

          525メンブレンフィルター-0567402402A500A025A-100枚

          18,441円

          ( 20,285円 )
          1個 -

          6日目

          5142メンブレンフィルター-0567402405A500A142C-25枚

          11,038円

          ( 12,142円 )
          1個 -

          6日目

          313メンブレンフィルター-0567402411A300A013A-100枚

          11,558円

          ( 12,714円 )
          1個 -

          6日目

          325メンブレンフィルター-0567402412A300A025A-100枚

          12,768円

          ( 14,045円 )
          1個 -

          6日目

          390メンブレンフィルター-0567402414A300A090C-25枚

          18,441円

          ( 20,285円 )
          1個 -

          6日目

          3142メンブレンフィルター-0567402415A300A142C-25枚

          メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました