(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスろ紙

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0567-40-21-02
ガラスろ紙【10~100個入り】 ガラスロシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,233円
税込単価
2,456円

濾過に使用するガラス繊維のろ紙。 【特長】 ・微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから...

詳細情報を確認する

型番

0567-40-21-02 解除

Loading...

ガラス濾紙の特長

ガラス濾紙

ガラス濾紙

微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、強度を強め、取り扱いやすくしたものの2種類がある。
濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能。
最高使用温度が高く、有機バインダーを含まないものは500℃までの高温に耐えることができる。
強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮。
吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れている。

商品情報を表示

0567-40-21-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
直径(mm)
TGKコード
質量
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0567-40-21-02

0.44
24
0567402102
110g/m^2
-
1包装(100枚)

1パック

100個入り

2,233( 2,456円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

濾過に使用するガラス繊維のろ紙。
【特長】
・微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、
強度を強め、取り扱いやすくしたものの2種類がある。
・濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能。
・有機バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐え、強酸、強アルカリ以外の
薬品に対して、優れた耐性を発揮。
【用途】
・エアーサンプラーに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガラスろ紙の型番0567-40-21-02のページです。
型番0567-40-21-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
0567-40-21-00
0567-40-21-01
0567-40-21-03
0567-40-21-04
0567-40-21-05
0567-40-21-07
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ
(mm)
直径
(mm)
TGKコード 質量 用途 内容量

8,358円

( 9,194円 )

100個入り

1パック -

6日目

0.3470567402100100g/m^2-1包装(100枚)

1,921円

( 2,113円 )

100個入り

1パック -

6日目

0.44210567402101110g/m^2-1包装(100枚)

2,382円

( 2,620円 )

100個入り

1パック -

6日目

0.44260567402103110g/m^2-1包装(100枚)

3,351円

( 3,686円 )

100個入り

1パック -

6日目

-370567402104--1包装(100枚)

3,658円

( 4,024円 )

100個入り

1パック -

6日目

0.44450567402105110g/m^2-1包装(100枚)

4,772円

( 5,249円 )

100個入り

1パック -

6日目

-700567402107--1包装(100枚)

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました