(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロマト用ろ紙

クロマト用ろ紙【50~100個入り】

通常価格(税別)
2,012円 ~ 36,829円
税込価格
2,213円 ~ 40,512円

ペーパークロマトグラフィー用の濾紙。 【特長】 ・純粋なセルロース繊維から作ら...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

クロマトグラフィー用濾紙の特長

純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができる。

No.50

無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として、広く使用されている。
表面は、平滑で吸収性が緩慢なため、シャープな分離を行う場合に適している。
主要用途:下降法・溶出法・多成分分離・円形ペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用2号。

No.51A

酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含まない。
無機成分および精密用として、広く使用される。
主要用途:生化学精密実験、無機成分のペーパークロマトグラフィー、電気泳動、デンシトメトリー用ペーパー。

No.51B

ペーパークロマトグラフィーに、広く使用されている製品。
厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は、認められない。
主要用途:血清・蛋白質の電気泳動、アミノ酸・核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号。

No.514A

厚さは、No.51Bのほぼ2倍であり、吸水性は、No.51Bとほぼ同じ。
ペーパークロマトグラフィーおよび電気泳動で、多量の物質を分離する場合に、広く使用される。
主要用途:デンシトメトリー用ペーパー、ブロッティング用吸収ペーパー、液体シンチレーション計測用ペーパー。

No.526

厚さ0.70mmの厚手品で、表面は平滑、吸収性に優れている。
主要用途:多量試料のペーパークロマトグラフィー、ブロッティング用吸収ペーパー。

No.590

クロマトグラフィー用濾紙のなかで最も厚く、また、吸収性に優れ、多量の物質を分離する場合に使用される。
主要用途:多量試料のペーパークロマトグラフィー、分取用ペーパークロマトグラフィー。

ご使用上の注意

クロマトグラフィー用濾紙の溶離液の浸透方向については、MD方向(生産方向)とCD方向(幅方向)では、吸水度が異なるため、どちらかに統一し、浸透することをおすすめいたします。
クロマトグラフィー用濾紙は、ジメチルスルホキシドに耐性がありません。

標準性能

品  名標準品厚手品
No.50No.51ANo.51BNo.514ANo.526No.590
質量(g/m21408787185325285
厚さ(mm)0.250.180.170.320.700.93
濾水時間(s)※1240135952008520
吸水度(cm) ※26.07.57.07.51118
灰分(%)0.10.010.060.060.10.1
湿潤破裂強さ(kPa)※387582910
最高使用温度※4120℃

※1 濾水時間:JIS P 3801により、ヘルツベルヒろ過速度試験器を使用し、10cm2の濾紙面において、20℃、100mlの蒸留水を0.98kPaの圧力により濾過する時間。
※2 吸水度:細長い濾紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
※3 湿潤破裂強さ:試料を水に浸漬後、JIS P 8112に準じ、測定した圧力。
※4 最高使用温度は、圧力、時間などの条件により異なりますので、目安としてください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
厚さ(mm)
寸法(mm)
TGKコード
質量
特性
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.18
20×400
0567400302
87g/m^2
酸処理で灰分を除いた、精密用
1包装(100枚)

1パック

100個入り

2,557( 2,813円 )

11日目

0.17
20×400
0567400303
87g/m^2
厚さは薄く、紫外線下で蛍光物質認めず
1包装(100枚)

1パック

100個入り

2,012( 2,213円 )

10日目

0.7
20×400
0567400305
325g/m^2
表面は平滑、吸収性にすぐれた厚手品
1包装(100枚)

1パック

100個入り

3,857( 4,243円 )

6日目

0.32
20×400
0567400306
185g/m^2
No.51Bの2倍厚く、多量の物質分離用
1包装(100枚)

1パック

100個入り

3,816( 4,198円 )

6日目

0.25
400×400
0567400321
140g/m^2
無機成分以外の一般用標準品
1包装(50枚)

1パック

50個入り

14,712( 16,183円 )

6日目

0.18
400×400
0567400322
87g/m^2
酸処理で灰分を除いた、精密用
1包装(50枚)

1パック

50個入り

12,527( 13,780円 )

10日目

0.17
400×400
0567400323
87g/m^2
厚さは薄く、紫外線下で蛍光物質認めず
1包装(50枚)

1パック

50個入り

11,059( 12,165円 )

6日目

0.7
400×400
0567400325
325g/m^2
表面は平滑、吸収性にすぐれた厚手品
1包装(50枚)

1パック

50個入り

16,078( 17,686円 )

7日目

0.32
400×400
0567400326
185g/m^2
No.51Bの2倍厚く、多量の物質分離用
1包装(50枚)

1パック

50個入り

20,243( 22,267円 )

8日目

0.25
600×600
0567400341
140g/m^2
無機成分以外の一般用標準品
1包装(50枚)

1パック

50個入り

27,406( 30,147円 )

6日目

0.18
600×600
0567400342
87g/m^2
酸処理で灰分を除いた、精密用
1包装(50枚)

1パック

50個入り

21,447( 23,592円 )

6日目

0.17
600×600
0567400343
87g/m^2
厚さは薄く、紫外線下で蛍光物質認めず
1包装(50枚)

1パック

50個入り

18,468( 20,315円 )

6日目

0.7
600×600
0567400345
325g/m^2
表面は平滑、吸収性にすぐれた厚手品
1包装(50枚)

1パック

50個入り

28,387( 31,226円 )

8日目

0.32
600×600
0567400346
185g/m^2
No.51Bの2倍厚く、多量の物質分離用
1包装(50枚)

1パック

50個入り

36,829( 40,512円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ペーパークロマトグラフィー用の濾紙。
【特長】
・純粋なセルロース繊維から作られている。
・特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができる。
【用途】
・ペーパークロマトグラフィーに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロマト用ろ紙

クロマト用ろ紙

    ガラスろ紙

    ガラスろ紙

      メーカー アドバンテック東洋 アドバンテック東洋
      通常価格 2,012円 1,505円
      通常出荷日 6日目~   6日目  
      商品タイプ 濾紙 -

      クロマト用ろ紙のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト