(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pH試験紙 ツーバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0007-44-10-22
pH試験紙 ツーバンド【1~3個入り】 PHシケンシ ツーバンド

通常単価(税別)
4,850円
税込単価
5,335円

【特長】・・2種類の異なった指示薬を2列に分離させた高い分解精度をもつリールタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験紙
  • 品名:
    pH試験紙 ツーバンド
  • 特長1:
    寸法(mm):10幅×5m巻

型番

0007-44-10-22 解除

Loading...

商品情報を表示

0007-44-10-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
pH測定領域
メーカー品番
TGKコード
特長2
特長3
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0007-44-10-22

1.0~4.3
MN90302
0007441022
pH測定有効範囲:1.0-1.3-1.6-1.9-2.2-2.5-2.8-3.1-3.4-3.7-4.0-4.3
リールタイプ、種類:狭領域用、プラスチックケース入
1巻

1個

4,850( 5,335円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・・2種類の異なった指示薬を2列に分離させた高い分解精度をもつリールタイプ試験紙です。
・・分離させた2色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色しますので、付属のカラースケールとの比較/照合が「pH試験紙スタンダード」よりも正確に判定できます。
・・試験紙中央の白色部分はサンプル溶液を吸収しませんので、2色の比較が容易にできるだけでなく、乾いたときと同じくらい試験紙に物理的強度を保持させています。
・・カラースケール付きで使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサーに入っており、個別に箱詰めされています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

pH試験紙 ツーバンドの型番0007-44-10-22のページです。
型番0007-44-10-22に関する仕様情報を記載しております。

pH試験紙 ツーバンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0007-44-10-21
0007-44-10-23
0007-44-10-24
0007-44-10-25
0007-44-10-26
0007-44-10-27
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
pH測定領域 メーカー品番 TGKコード 特長2 特長3 内容量

4,850円

( 5,335円 )
1個 -

7日目

1.0~12.0MN903010007441021pH測定有効範囲:1.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-12.0 リールタイプ、種類:広領域用、プラスチックケース入1巻

4,850円

( 5,335円 )
1個 -

19日目

3.5~6.8MN903030007441023pH測定有効範囲:3.5-3.8-4.1-4.4-4.7-5.0-5.3-5.6-5.9-6.2-6.5-6.8 リールタイプ、種類:狭領域用、プラスチックケース入1巻

4,850円

( 5,335円 )
1個 -

6日目

5.0~8.0MN903040007441024pH測定有効範囲:5.0-5.3-5.6-5.9-6.2-6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-8.0 リールタイプ、種類:狭領域用、プラスチックケース入1巻

4,850円

( 5,335円 )
1個 -

8日目

7.0~10.0MN903050007441025pH測定有効範囲:7.0-7.3-7.6-7.9-8.2-8.5-8.8-9.1-9.4-9.7-10.0 リールタイプ、種類:狭領域用、プラスチックケース入1巻

4,850円

( 5,335円 )
1個 -

6日目

9.5~14.0MN903060007441026pH測定有効範囲:9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0-13.5-14.0 リールタイプ、種類:狭領域用、プラスチックケース入1巻

24,354円

( 26,789円 )
1個 -

6日目

-MN903190007441027MN90301、3、4、5が各2個 MN90302、6が各1個入(プラスチックケース入)リールタイプ、種類:セット用10巻

試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました