(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先芯入りスニーカー SLS-705 静電(マジックタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2125044705
先芯入りスニーカー SLS-705 静電(マジックタイプ) アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,667円
税込単価
9,534円

快適なコンフォート設計の静電作業靴。【特長】・スポーティなスタイルにコンフォー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 製法:
    C式
  • 甲被材質:
    人工皮革/メッシュ
  • 重量(g):
    750
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    EVA/合成ゴム
  • 内容量:
    1足

型番

2125044705 解除

Loading...

先芯入りスニーカーの仕様

先芯入りスニーカーの外観

先芯入りスニーカーの外観

素材・材質 : 先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 人工皮革 / メッシュ、中敷 : EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)、靴底 : EVA / 合成ゴム
: ブラック重量・容量
標準重量 : 750g / 足

  • ※ 両足での重さです
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

製法 : C式
特徴 : スリップサイン搭載

先芯入りスニーカーの商品詳細

ラスト(靴型)を見直した。かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整している。

ラスト(靴型)を見直した。かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整している。
つま先は踏ん張りが効くよう、指が動く程度の余裕を持たせた形状。

クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用。

クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用。
足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献する。

ラストとインソールでしっかりホールドする事で可能になったワイド設計の樹脂先芯。

ラストとインソールでしっかりホールドする事で可能になったワイド設計の樹脂先芯。
従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっている。

説明人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能。

説明人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能。
静電気のスパークによる爆発防止にも有効。

説明油や水でも滑りにくい靴底。安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現。

説明油や水でも滑りにくい靴底。安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現。
また、つま先を高く設計し、つまずきを防止する。

SLS-700シリーズの特徴

SLS-700シリーズの特徴

ワイド樹脂先芯
ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。
アルファベットは先芯性能を表示

EVA / ラバー2層底(HG)
軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水・油などの滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソール。

耐滑底(最高レベル)+スリップサイン
最高レベルの耐滑性。
油や水などで特に滑りやすい床面での作業に、靴底に目視で分かる3カ所のサイン付き。

静電靴
靴底から静電気を逃し、スパークを防止。

軽量設計
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴。

かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

リフレクター
夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることができる。

男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意している。

開発秘話

 

軽快なフットワークが求められる職場に最適な1足が「ワークプラス」。
用途にマッチしたテクノロジーを搭載したラインナップを用意しました。

商品情報を表示

2125044705 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
先芯
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2125044705

黒系
23
あり
ブラック
4548890200279
1足

1個

8,667( 9,534円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

快適なコンフォート設計の静電作業靴。
【特長】
・スポーティなスタイルにコンフォート機能を詰め込んだ新しいワークプラスシリーズ。
・コンフォートラストと3Dカップインソールが快適な履き心地を実現。
・ハイグリップソールと静電性能、JSAA A種の先芯性能が安全安心な作業をサポート。
・夜間の視認性を高めるリフレクタ、通気性の良いメッシュ素材を使用しているので作業性も抜群。
・マジックタイプの靴
・ラスト(靴型)を見直しました。かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整しています。
・クッション性に優れた素材を使用したカップインソールを採用。
・足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。
・ラストとインソールでしっかりホールドする事で可能になったワイド設計の樹脂先芯。
・人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。
・油や水でも滑りにくい靴底。安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現。また、つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
【用途】
・JSAA認定A種のプロテクティブスニーカーなので幅広い現場で使用が可能。
・運輸業、弱電工場、塗装作業などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

先芯入りスニーカー SLS-705 静電(マジックタイプ)の型番2125044705のページです。
型番2125044705に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先芯入りスニーカー SLS-705 静電(マジックタイプ)

先芯入りスニーカー SLS-705 静電(マジックタイプ)

    先芯入りスニーカー SLS-701 静電 (ひもタイプ) ブラック

    先芯入りスニーカー SLS-701 静電 (ひもタイプ) ブラック

      先芯入りスニーカー SLS-705 静電 (マジックタイプ) ホワイト

      先芯入りスニーカー SLS-705 静電 (マジックタイプ) ホワイト

        先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電

        先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電

          ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン M102 ホワイト 先芯なし 23.5cm

          ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン M102 ホワイト 先芯なし 23.5cm

            ミドリ安全 耐滑 作業靴 スニーカー H310N ホワイト 先芯なし 26.0cm

            ミドリ安全 耐滑 作業靴 スニーカー H310N ホワイト 先芯なし 26.0cm

              先芯入り作業靴DSF-01 ブラック

              先芯入り作業靴DSF-01 ブラック

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 8,416円 8,416円 8,214円 8,960円 5,347円 7,498円 6,394円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   6日目   1日目  
                商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - - 作業靴
                形状 短靴 編上靴 短靴 短靴 - - 短靴
                耐油性 なし なし なし なし - - -
                静電気帯電防止機能 あり あり あり あり - - なし
                甲被タイプ マジック式 ひも式 マジック式 ひも式 - - ひも式

                先芯入りスニーカー SLS-705 静電(マジックタイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                2125044703
                2125044704
                2125044706
                2125044707
                2125044708
                2125044709
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                カラー サイズ
                (cm)
                先芯 色詳細 JANコード 内容量

                8,416円

                ( 9,258円 )
                1個 あり

                6日目

                黒系22ありブラック4548890200255-

                8,416円

                ( 9,258円 )
                1個 あり

                13日目

                黒系22.5ありブラック4548890200262-

                8,667円

                ( 9,534円 )
                1個 あり

                1日目

                黒系23.5ありブラック4548890200286-

                8,667円

                ( 9,534円 )
                1個 あり

                1日目

                黒系24ありブラック4548890200293-

                8,641円

                ( 9,505円 )
                1個 あり

                1日目

                黒系24.5ありブラック4548890200309-

                8,641円

                ( 9,505円 )
                1個 あり

                1日目

                黒系25ありブラック4548890200316-

                作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました