(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 RT722N ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全靴 RT722N ブラック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,720円 ~ 13,096円
税込価格
13,992円 ~ 14,406円

優れたクッション性と耐久性・軽量化も実現したラバーテックソールの中編上の安全靴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    1060
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    ラバー2層底
  • 内容量:
    1足

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

安全靴(RT722N ブラック)の特長

ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性(JIS付加的性能:20J以上)と軽量化を実現。さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。

ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性(JIS付加的性能:20J以上)と軽量化を実現。さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。

ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに約1,100℃の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱性テストを実施。一般職場用のポリウレタンソール(左側)は、炎を当てた瞬間から溶け出すが、耐熱に優れるラバーテックソール(右側)は、炎を放射後も写真のように形の変形がない。

ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに約1,100℃の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱性テストを実施。一般職場用のポリウレタンソール(左側)は、炎を当てた瞬間から溶け出すが、耐熱に優れるラバーテックソール(右側)は、炎を放射後も写真のように形の変形がない。

ラバーテックソールは水や油に対して優れた耐滑性を発揮。また、靴底には靴底の摩耗による交換時期を分かりやすくするためのスリップサインを装備。(3カ所のスリップサインのうち、2カ所以上が磨り減った時が交換の時期。)

ラバーテックソールは水や油に対して優れた耐滑性を発揮。また、靴底には靴底の摩耗による交換時期を分かりやすくするためのスリップサインを装備。(3カ所のスリップサインのうち、2カ所以上が磨り減った時が交換の時期。)

・幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。 ・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。 ・油や水など滑りやすい床面での作業に最適。
  • 幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。
  • 発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。
  • 油や水など滑りやすい床面での作業に最適。
優れたクッション性と耐久性。

優れたクッション性と耐久性。

つま先の形状をRにデザイン。つま先部分に引っ掛かりやすい意匠を排除し躓きにくい設計になった最初の安全靴。

つま先の形状をRにデザイン。つま先部分に引っ掛かりやすい意匠を排除し躓きにくい設計になった最初の安全靴。

足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。 軽量で鋼製先芯と同じ安全性を持つ。

足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。 軽量で鋼製先芯と同じ安全性を持つ。

素材・材質●先芯:ワイド樹脂
●甲被:牛クロム革(ソフト型押)
●中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
●靴底:ラバー2層底
サイズ・寸法標準高さ:155mm
※標準高さは、26.0cmを基準としています。
ブラック
製法V式
特徴●スリップサイン搭載
重量・容量標準重量:1,060g/足
※両足での重さです
※標準重量は、26.0cmを基準としています。
規格●JIST8101革製S種E・F合格

開発秘話

 

国内初の合成ゴム2層底の革製安全靴。
金属片による底割れや熱に強い利点はそのままに、靴底を発泡ゴムと無発泡ゴムの2層にする事で、従来のゴム底安全靴の重さや硬さ等を改善。
ハードな職場で働く人の足元を優しく守るをコンセプトに開発されたシリーズです。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4548890182056
1足

1個

12,720( 13,992円 )

7日目

24
4548890182063
1足

1個

12,720( 13,992円 )

7日目

24.5
4548890182070
1足

1個

12,720( 13,992円 )

7日目

25
4548890182087
1足

1個

12,720( 13,992円 )

7日目

25.5
4548890182094
1足

1個

12,720( 13,992円 )

7日目

26
4548890182100
1足

1個

12,720( 13,992円 )

7日目

  • 注文停止中
26.5
4548890182117
1足

1個

12,720( 13,992円 )

-

27
4548890182124
1足

1個

13,096( 14,406円 )

1日目

27.5
4548890182131
1足

1個

12,720( 13,992円 )

7日目

28
4548890182148
1足

1個

12,720( 13,992円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたクッション性と耐久性・軽量化も実現したラバーテックソールの中編上の安全靴。
【特長】
・優れたクッション性と耐久性。軽量化も実現した「ラバーテックソール」。
・ミッドソールに発泡ラバーを使用。いままでのゴム底安全靴にないクッション性と軽量化を実現。
・EVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。
・アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。
・水や油に対して優れた耐滑性を発揮。
・削れる部分は削ぎ落とし、極限まで軽くをコンセプトに。ゴム底安全靴の中では軽量。
【用途】
・JIST8101革製S種E・F合格の安全靴のため幅広い現場で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 RT722N ブラック

安全靴 RT722N ブラック

    快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF120

    快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF120

      中編上安全靴 ラバーテック RT725(ブラック)

      中編上安全靴 ラバーテック RT725(ブラック)

        耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴・中編上靴 V262NT ブラック

        耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴・中編上靴 V262NT ブラック

          安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

          安全靴 RT730F オールハトメ ブラック

            静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

            静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

              長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)

              長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)

                耐滑・軽量3層底安全靴 外チャック付 WS33C付

                耐滑・軽量3層底安全靴 外チャック付 WS33C付

                  ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 23.5cm

                  ミドリ安全 新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ 23.5cm

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン ミドリ安全
                    通常価格 12,720円 10,688円 15,629円 13,978円 14,053円 24,375円 19,222円 11,795円 18,083円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   5日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目   4日目~  
                    商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 -
                    規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 -
                    形状 編上靴 中編上げ 中編上げ 中編上げ 長編上靴 長編上靴 長編上靴 長編上靴 -
                    耐油性 なし なし なし あり なし なし なし なし -
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし あり なし なし -

                    安全靴 RT722N ブラックのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました