(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電安全靴 RT712N 静電 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1800054106
静電安全靴 RT712N 静電 ブラック アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,930円
税込単価
13,123円

抜群のしなやかさで、軽快なフットワークを実現した安全靴。【特長】・耐熱に優れる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    V式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    950
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    ラバー2層底
  • 内容量:
    1足

型番

1800054106 解除

Loading...

静電安全靴 RT712N 静電 ブラックの外観・仕様

RT712N 静電 ブラック:関連画像

外観

  • 素材・材質
    先芯:ワイド樹脂
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
    中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
    靴底:ラバー2層底
  • 標準重量:950g/足 ※両足での重さです。 ※標準重量は、26.0cmを基準としています。
  • 規格:JIS T8101 革製S種 E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格
  • 製法:V式
  • サイズ・寸法:23.5~28.0cm(EEE)
  • 色:ブラック
  • 特徴:スリップサイン搭載

静電安全靴 RT712N 静電 ブラックの商品詳細

RT712N 静電 ブラック:関連画像

耐熱性に優れた靴
ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに約1,100℃の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱性テストを実施。一般職場用のポリウレタンソール(左側)は、炎を当てた瞬間から溶け出す。耐熱に優れるラバーテックソール(右側)は、炎を放射後も写真のように形の変形もない。

RT712N 静電 ブラック:関連画像

優れたクッション性と耐久性
ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性(JIS付加的性能:20J以上)と軽量化を実現。 さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上させた。アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。

RT712N 静電 ブラック:関連画像

軽量設計
削れる部分は削ぎ落とし、極限まで軽くをコンセプトにしたRT700シリーズの靴底は、ゴム底安全靴の中では軽量。

RT712N 静電 ブラック:関連画像

躓きにくい設計
つま先の形状をRにデザイン。つま先部分に引っ掛かりやすい意匠を排除し躓きにくい設計になった最初の安全靴。

静電安全靴 RT712N 静電 ブラックの機能

RT712N 静電 ブラック:関連画像

ワイド樹脂先芯
幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。

RT712N 静電 ブラック:関連画像

ラバー2層底
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っている。

RT712N 静電 ブラック:関連画像

耐滑底+スリップサイン
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3カ所のサイン付き。

RT712N 静電 ブラック:関連画像

静電靴
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止。

RT712N 静電 ブラック:関連画像

かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

RT712N 静電 ブラック:関連画像

男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意。

開発秘話

 

安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。国内初の合成ゴム2層底の革製安全靴。金属片による底割れや熱に強い利点はそのままに、靴底を発泡ゴムと無発泡ゴムの2層にする事で、従来のゴム底安全靴の重さや硬さ等を改善。ハードな職場で働く人の足元を優しく守るをコンセプトに開発されたシリーズです。

商品情報を表示

1800054106 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1800054106

23.5
4548890181219
1足

1個

11,930( 13,123円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群のしなやかさで、軽快なフットワークを実現した安全靴。
【特長】
・耐熱に優れるラバーテックソールは、炎を放射後も変形しない。
・ミッドソールに発泡ラバーを使用することで、いままでのゴム底安全靴にないクッション性と軽量化を実現。
・新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上させた。
・アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。
・極限まで軽くをコンセプトにしたRT700シリーズの靴底は、ゴム底安全靴の中では軽量。
・つま先部分に引っ掛かりやすい意匠を排除し躓きにくい設計になった最初の安全靴。
【用途】
・JIST8101革製S種E・F合格の安全靴なので幅広い現場で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電安全靴 RT712N 静電 ブラックの型番1800054106のページです。
型番1800054106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電安全靴 RT712N 静電 ブラック

静電安全靴 RT712N 静電 ブラック

    高性能セーフティシューズ

    高性能セーフティシューズ

      静電作業靴エレパス

      静電作業靴エレパス

        ラバーテック 紳士靴 RT1310

        ラバーテック 紳士靴 RT1310

          甲プロテクター

          甲プロテクター

            安全スニーカー 8800シリーズ 紺 8800NA

            安全スニーカー 8800シリーズ 紺 8800NA

              ミドリ安全 耐滑 スリッポン H731N ブラック 先芯なし 27.0cm

              ミドリ安全 耐滑 スリッポン H731N ブラック 先芯なし 27.0cm

                静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト

                静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト

                  超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ブラック

                  超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ブラック

                    メーカー ミドリ安全 アイトス ミドリ安全 ミドリ安全 エンゼル シモン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 11,930円 6,381円 5,258円 12,997円 2,360円 5,370円 5,793円 17,484円 5,009円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   5日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   1日目~  
                    商品タイプ 作業靴 作業靴 - 作業靴 関連品 作業靴 - 作業靴 作業靴
                    規格 JIS規格品 - - 規格無し - - - JIS規格品 規格無し
                    形状 編上靴 短靴 - 短靴 - 短靴 - 半長靴 編上靴
                    耐油性 なし あり - なし - あり - なし なし
                    静電気帯電防止機能 あり あり - なし - なし - あり なし

                    静電安全靴 RT712N 静電 ブラックのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q JISとJSAAの違いはなんですか?
                    A
                    先芯が入った安全靴には「JIS《日本工業規格》」と「JSAA(公益社団法人日本保安用品協会)」が定める二つの規格があります。それぞれ安全性と耐久性を測る試験をし、一般的にJIS合格品を「安全靴」、JSAA認定品を「プロテクティブスニーカー」と呼んでいます。JIS合格品とJSAA認定品との大きな違いは使用できる素材と耐久性です。甲被に人工皮革やビニルレザークロスなどを使用できるJSAA認定品と比べ、JIS合格品は革製または総ゴム製(安全長靴など)に限られるため、素材の耐久性が高く、また表底のはくり抵抗などでより厳しい基準をクリアしています。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    1800054107
                    1800054108
                    1800054109
                    1800054110
                    1800054111
                    1800054112
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (cm)
                    JANコード 内容量

                    11,930円

                    ( 13,123円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    244548890181226-

                    11,930円

                    ( 13,123円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    24.54548890181233-

                    11,930円

                    ( 13,123円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    254548890181240-

                    11,930円

                    ( 13,123円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    25.54548890181257-

                    11,930円

                    ( 13,123円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    264548890181264-

                    11,930円

                    ( 13,123円 )
                    1個 あり

                    13日目

                    26.54548890181271-

                    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました