(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
優れたクッション性と耐久性・軽量化も実現したラバーテックソールの短靴の安全靴。...
ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性(JIS付加的性能:20J以上)と軽量化を実現。さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。
ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに約1,100℃の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱性テストを実施。一般職場用のポリウレタンソール(左側)は、炎を当てた瞬間から溶け出すが、耐熱に優れるラバーテックソール(右側)は、炎を放射後も写真のように形の変形がない。
ラバーテックソールは水や油に対して優れた耐滑性を発揮。また、靴底には靴底の摩耗による交換時期を分かりやすくするためのスリップサインを装備。(3カ所のスリップサインのうち、2カ所以上が磨り減った時が交換の時期。)
優れたクッション性と耐久性。
つま先の形状をRにデザイン。つま先部分に引っ掛かりやすい意匠を排除し躓きにくい設計になった最初の安全靴。
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。 軽量で鋼製先芯と同じ安全性を持つ。
素材・材質 | ●先芯:ワイド樹脂 ●甲被:牛クロム革(ソフト型押) ●中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭) ●靴底:ラバー2層底 |
---|---|
サイズ・寸法 | 23.5~28.0(EEE) |
色 | ブラック |
製法 | V式 |
特徴 | ●スリップサイン搭載 |
重量・容量 | 標準重量:950g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、26.0cmを基準としています。 |
---|---|
規格 | ●JIS T8101 革製S種 E・F合格 |
国内初の合成ゴム2層底の革製安全靴。
金属片による底割れや熱に強い利点はそのままに、靴底を発泡ゴムと無発泡ゴムの2層にする事で、従来のゴム底安全靴の重さや硬さ等を改善。
ハードな職場で働く人の足元を優しく守るをコンセプトに開発されたシリーズです。
優れたクッション性と耐久性・軽量化も実現したラバーテックソールの短靴の安全靴。
【特長】
・ミッドソールに発泡ラバーを使用。いままでのゴム底安全靴にないクッション性と軽量化を実現。
・EVAカップインソールを採用、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上させました。
・アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用しています。
・水や油に対して優れた耐滑性を発揮。
・削れる部分は削ぎ落とし、極限まで軽くをコンセプトに。ゴム底安全靴の中では軽量です。
・つま先の形状をRにデザイン。つま先部分に引っ掛かりやすい意匠を排除し躓きにくい設計になった安全靴です。
【用途】
・JIST8101革製S種E・F合格の安全靴のため幅広い現場で使用可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
安全靴 RT712N ブラックの型番1800001906のページです。
型番1800001906に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
1800001907 |
1800001908 |
1800001909 |
1800001910 |
1800001911 |
1800001912 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ (cm) | JANコード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,944円 ( 13,138円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 24 | 4548890181103 | - | |
11,944円 ( 13,138円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 24.5 | 4548890181110 | - | |
11,944円 ( 13,138円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 25 | 4548890181127 | - | |
11,944円 ( 13,138円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 25.5 | 4548890181134 | - | |
11,944円 ( 13,138円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 26 | 4548890181141 | - | |
11,944円 ( 13,138円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 26.5 | 4548890181158 | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針