(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電安全靴 SCR1200 フルCAP フード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電安全靴 SCR1200 フルCAP フード

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
20,865円 ~ 20,993円  特別価格 
税込価格
22,952円 ~ 23,092円  特別価格 

落下物からつま先を守るワイド樹脂先芯搭載のクリーンルームシューズ。 【特長】 ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シューズ・ブーツ
  • 色:
    ホワイト
  • 足幅:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:人工皮革
  • 材質2:
    靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)、筒部:ポリエステル・ポリエステルメッシュ
  • 製法:
    I式
  • 規格:
    JIS規格品
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ファスナー
  • 先芯:
    あり
  • 材質(先芯):
    ワイド樹脂
  • 仕様:
    トウガード付き
  • 内容量:
    1足

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃がすクリーンルーム用エレパス

滑りにくい靴底とすぐれた静電性能、そしてバリエーション豊富なデザイン。 そしてバリエーシ電子機器の製造からクリーンルーム作業まで幅広い用途に対応。

滑りにくい靴底とすぐれた静電性能、そしてバリエーション豊富なデザイン。電子機器の製造からクリーンルーム作業まで幅広い用途に対応。

  • 人体に発生した静電気を、靴と床を通じて速やかに、安全に漏洩させる。
  • 滑りにくく、耐摩耗性に優れた新素材「スーパーPU」を靴底に使用。クッション性も高く長時間の立ち作業による疲労を軽減。
  • 新ポリウレタン2層底。発泡ポリウレタンよりさらに耐摩耗性に優れる。
  • クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。
  • 洗濯クリーニングが可能な靴。
足裏形状でフィットする立体成形の靴底。

足裏形状でフィットする立体成形の靴底。

クリーニングによる電気特性の変化も少なく安定。

クリーニングによる電気特性の変化も少なく安定。

着用時画像

着用時画像

つま先が破れにくいウレタン製フルCAP

つま先が破れにくいウレタン製フルCAP

歩行時の踵部にかかる衝撃を和らげる。

歩行時の踵部にかかる衝撃を和らげる。

落下物からつま先を保護。

落下物からつま先を保護。

耐摩耗性、耐劣化性に優れ、 劣化に起因する発塵を防ぐ。

耐摩耗性、耐劣化性に優れ、 劣化に起因する発塵を防ぐ。

素材・材質●先芯:ワイド樹脂
●甲被:人工皮革
●筒部:ポリエステル/ポリエステルメッシュ
●靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)
重量・容量標準重量:870g/足
※両足での重さです
※標準重量は、26.0cmを基準としています。
規格●JIS T8103 ED-O/C2/人工皮革製/S合格
●IEC61340-4-3(Environmental class1-Dissipative)に準拠
製法I式
特徴※ゴムトウキャップ付き
※ファスナー付き
サイズ・寸法23.5~28.0(EEE)
ホワイト

開発秘話

 

チリやホコリが大敵である職場環境においては静電対策は特に重要です。
滑りにくい靴底と優れた静電性能、バリエーション豊富なデザインのシリーズです。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4979058861924
1足

1個

20,993円

18,893

( 20,782円 )

1日目

24.5
4979058861948
1足

1個

20,865円

18,778

( 20,656円 )

1日目

25
4979058861955
1足

1個

20,865円

18,778

( 20,656円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

落下物からつま先を守るワイド樹脂先芯搭載のクリーンルームシューズ。
【特長】
・床面や物とぶつけて破損しやすかったつま先をウレタン製の全面トウガード「フルCAP」でカバー。
・構造も一体化しているため耐久性に優れる。
・長時間の立作業においても疲労を軽減し、歩行時の踵部にかかる衝撃を和らげる。
・安全靴に採用されている「ワイド樹脂先芯」は、幅広で親指をまっすぐ伸ばして快適に着用できる。
・樹脂製のため軽量。(当社鋼製先芯に比べ40g/足軽量)
・アウトソールに新素材、新設計底意匠を採用。
【用途】
・電子機器の製造からクリーンルーム作業まで幅広い用途に対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電安全靴 SCR1200 フルCAP フード

静電安全靴 SCR1200 フルCAP フード

    静電安全靴 SCR1200 フード ホワイト 長靴タイプ

    静電安全靴 SCR1200 フード ホワイト 長靴タイプ

      静電安全靴 SCR1200 フードランタン ホワイト

      静電安全靴 SCR1200 フードランタン ホワイト

        静電安全靴 SCR1200 フルCAP ハーフ

        静電安全靴 SCR1200 フルCAP ハーフ

          ADCLEAN オーバーソックス1型 白 L

          ADCLEAN オーバーソックス1型 白 L

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ガードナー
            通常価格 20,865円 19,610円 17,827円 20,313円 2,750円
            通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   1日目   5日目  
            商品タイプ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ シューズ・ブーツ ソックス
            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
            足幅 EEE EEE EEE EEE -
            材質1 甲被:人工皮革 甲被:人工皮革 甲被:人工皮革 甲被:人工皮革 -
            材質2 靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)、筒部:ポリエステル・ポリエステルメッシュ 靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)、筒部:ポリエステル 靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU) 靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)、筒部:ポリエステル/ポリエステルメッシュ -

            静電安全靴 SCR1200 フルCAP フードのレビュー

            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
            基板を扱う作業時に着用
            評価 3.0満足度:3.02020/07/15
            工場で基板を扱っているため、作業する際は静電靴でないとダメなのでこの静電安全靴(SCR1200)を購入しました。クリーンルーム内で着用しています。ネットでクリーンルーム用の静電安全靴を探しこの商品が目に留まりました。ファスナーが使いにくいといった気になる点もなく問題なく使用できています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました