(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 MSN395 (マジックタイプ) 静電

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1404093309
安全靴 MSN395 (マジックタイプ) 静電 アンゼングツ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,583円
税込単価
10,541円

あらゆる職場にJIS合格の安全を目指す安全靴のエントリーモデル(靴幅:EEE)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 規格:
    JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革/S
  • 甲被材質:
    人工皮革
  • 重量(g):
    730
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量:
    1足

型番

1404093309 解除

Loading...

JSAAが定める安全基準・耐久性をクリアする信頼の品質で思わぬ事故も未然に防ぐ!

あらゆる職場にJIS合格の安全を。JIS合格安全靴。

あらゆる職場にJIS合格の安全を。JIS合格安全靴。

クッション性と耐摩耗性にも優れた安全靴MSN395の特長

ワイド樹脂先芯(S種) 足先ゆったりの幅広樹脂製先芯を採用。樹脂製のため軽量で、サビや冷えに強く、鋼製先芯と同じJIS規格S種(普通作業用)と同等の安全性能。

ワイド樹脂先芯(S種)

足先ゆったりの幅広樹脂製先芯を採用。樹脂製のため軽量で、サビや冷えに強く、鋼製先芯と同じJIS規格S種(普通作業用)と同等の安全性能。

すべりに強く、耐摩耗性とクッション性に優れる靴底 発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠。クッション性と耐摩耗性にも優れた靴底。

すべりに強く、耐摩耗性とクッション性に優れる靴底

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠。クッション性と耐摩耗性にも優れた靴底。

静電気帯電防止性能 人体に帯電した静電気を靴底を通して地面に逃がす事で、帯電を解消し静電気による悪影響を解消する静電気帯電防止性能。

静電気帯電防止性能

人体に帯電した静電気を靴底を通して地面に逃がす事で、帯電を解消し静電気による悪影響を解消する静電気帯電防止性能。

その他の特長・機能

耐滑底+スリップサイン 油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に目視でわかる3ヵ所のサイン付きです。

耐滑底+スリップサイン

油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に目視でわかる3ヵ所のサイン付きです。

かかと衝撃吸収 クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。

かかと衝撃吸収

クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。

男女兼用 小さいサイズから大きいサイズまで用意してあります。

男女兼用

小さいサイズから大きいサイズまで用意してあります。

商品情報を表示

1404093309 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1404093309

白系
25
ホワイト
4548890154961
1足

1個

9,583( 10,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる職場にJIS合格の安全を目指す安全靴のエントリーモデル(靴幅:EEE)
【特長】
・足先ゆったりの幅広樹脂製先芯を採用しました。樹脂製ですので軽量で、サビや冷えに強く、鋼製先芯と同じJIS規格S種(普通作業用)と同等に安全性能を持っています。
・発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠。
・クッション性と耐摩耗性にも優れた靴底です。
・人体に帯電した静電気を靴底を通して地面に逃がす事で、帯電を解消し静電気による悪影響を解消します。
【用途】
・小さいサイズから大きいサイズまである男女兼用で、あらゆる職場で普段使いの靴として最適。
・紐タイプではないため、脱着が多い現場での使用にも適しており、紐がほどける心配もなし。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 MSN395 (マジックタイプ) 静電の型番1404093309のページです。
型番1404093309に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 MSN395 (マジックタイプ) 静電

安全靴 MSN395 (マジックタイプ) 静電

    安全靴 G3590 静電 (ひもタイプ)

    安全靴 G3590 静電 (ひもタイプ)

      先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電

      先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電

        静電作業靴 ELEPASS307

        静電作業靴 ELEPASS307

          静電作業靴 エレパスクールライトN

          静電作業靴 エレパスクールライトN

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 8,579円 10,773円 8,149円 7,188円 5,365円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 作業靴 作業靴 -
            規格 JIS規格品 JIS規格品 JSAA規格品 JIS規格品 -
            形状 短靴 短靴 短靴 短靴 -
            耐油性 なし なし なし - -
            静電気帯電防止機能 あり あり あり あり -

            安全靴 MSN395 (マジックタイプ) 静電のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            実験室用安全靴として利用
            評価 4.0満足度:4.02019/09/04
            実験室用の安全靴として利用している。足のサイズに合わせて、安全靴の色を変えることで識別している。安全靴としての機能は問題ない。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            1404093306
            1404093307
            1404093308
            1404093310
            1404093311
            1404093312
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            カラー サイズ
            (cm)
            色詳細 JANコード 内容量

            8,579円

            ( 9,437円 )
            1個 あり

            1日目

            白系23.5ホワイト4548890154930-

            9,583円

            ( 10,541円 )
            1個 あり

            6日目

            白系24ホワイト4548890154947-

            9,583円

            ( 10,541円 )
            1個 あり

            6日目

            白系24.5ホワイト4548890154954-

            9,583円

            ( 10,541円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            白系25.5ホワイト4548890154978-

            8,579円

            ( 9,437円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            白系26ホワイト4548890154985-

            8,579円

            ( 9,437円 )
            1個 あり

            13日目

            白系26.5ホワイト4548890154992-

            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました